Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Relé de tempo COMBIFLEX®-S RSKL 1

O relé RSKL 1 é um temporizador universal que fornece funções de temporização de pulso ou atraso na energização. É adequado para operação em todas as tensões comuns de bateria CC na faixa de 24 - 250 V, bem como tensões CA na faixa de 24 - 240 V ou 50 a 60 Hz, tornando-o fácil de especificar e ideal para uso como peça de reposição universal para aplicações existentes.

 

Principais destaques:

  • Opção de montagem em trilho DIN ou descarga direta
  • Ampla gama de configurações de tempo
  • Adequado para alimentação CA e CC

 

Visão geral

O RSKL 1 foi projetado para uso em sistemas de proteção, equipamentos de controle de automação, processos industriais e sistemas de controle e sinal. O temporizador também é adequado para aplicações de precisão altamente exigentes e de curto prazo, por exemplo, relés de falha do disjuntor e casos em que dois contatos de troca são necessários.

Ele fornece funções de temporização de pulso ou atraso na energização, com um intervalo de configuração de tempo de 30 ms a 99 horas. O mesmo temporizador é adequado para operação em todas as tensões comuns da bateria CC na faixa de 24 - 250 V, bem como tensões CA de 24 - 240 V ou 50 a 60 Hz. Isso torna o RSKL 1 fácil de especificar e ideal para uso como uma peça de reposição universal para aplicações existentes.

Com um design de microprocessador com configurações digitais, ele fornece alta precisão e desempenho. Inclui montagem em trilho DIN ou descarga direta, portanto, não há necessidade de acessórios de montagem adicionais. 


Recursos

  • Função contínua, de disparo único ou intermitente
  • Adequado para operação CA e CC
  • Intervalo de configuração de tempo de 30 ms a 99 horas
  • Alta precisão usando tecnologia de microprocessador com configurações digitais
  • Certificação CE