Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

COMBITEST RTXP 8-18-24 – Interruptor de teste

Os comutadores RTXP têm carcaça bege claro e contêm várias unidades de contato. Um tipo para circuitos de disparo projetados para abrir primeiro e fechar por último quando a alça de teste for inserida, respectivamente, removida. O outro tipo é usado para desconectar todas as outras funções do circuito, como corrente, tensão e alimentação auxiliar.

Principais destaques:
 

  • RTXP 8 com 8 contatos
  • RTXP 18 com até 18 contatos
  • O RTXP 24 contém duas carcaças, com um máximo de 12 unidades de contato cada
Product image for: COMBITEST RTXP 8-18-24 – Interruptor de teste

Visão geral

Um interruptor de teste pode ser usado onde os relés ou instrumentos de teste exigiriam desconexão manual e curto da fiação secundária ou de controle do transformador do instrumento. Ele também pode ser usado no teste de sistemas de relés completos, mesmo quando cada relé individual tem sua própria chave de teste. Um interruptor de teste também pode ser usado para outras necessidades de teste não diretamente associadas a relés, como para painéis de distribuição ou voltímetros.


Recursos

  • Interruptor de teste RTXP 8: A RTXP 8 contém oito contatos e ocupa um assento no sistema COMBIFLEX com dimensões 2U e 6C.
  • Interruptor de teste RTXP 18: A RTXP 18 contém no máximo 18 unidades de contato e ocupa o espaço de dois assentos no sistema COMBIFLEX com dimensões de 4U e 6C.
  • Interruptor de teste RTXP 24: O RTXP 24 consiste em duas carcaças, cada uma com um máximo de 12 unidades de contato. Este interruptor de teste ocupa o espaço frontal de 3U 12 C.
  • Sequência à prova de falhas desconectando os circuitos de desarme quando a alça do plugue de teste é inserida.
  • Recurso de travamento para que, quando a alça do plugue de teste for retirada, o relé se estabilize em sua posição de reinicialização antes que os circuitos de desarme sejam restaurados.
  • Isolamento completo dos circuitos do transformador do instrumento secundário.
  • O plugue do bloco de desarme, que isola um circuito de desarme sem interromper outros circuitos, permite que a saída de desarme seja monitorada e também fornece indicação visual de um circuito de desarme isolado.
  • Manopla de plugue, que desconecta todos os circuitos, roteada através do interruptor de teste.
  • Plugue de teste do amperímetro com dispositivo de curto automático local em caso de abertura inadvertida de um circuito de TC.
  • Fonte de alimentação da estação auxiliar disponibilizada para equipamentos de teste operacional. 
  • Bases de extensão que facilitam a medição e o ajuste dos circuitos do módulo plug-in.