A Hitachi Energy é uma fabricante líder global de transformadores preenchidos com líquido e do tipo seco projetados especificamente para atender aos requisitos da indústria de petróleo e gás em aplicações offshore.
Para garantir o desempenho ideal em seu local offshore, você deve saber que seu equipamento está funcionando perfeitamente. Seja uma unidade de produção flutuante ou uma unidade submarina, aHitachi Energy pode fornecer transformadores ambientalmente seguros e confiáveis que são resilientes ao ambiente marítimo severo.
A tecnologia do tipo seco oferece produtos totalmente livres de óleo. Um mínimo de outros materiais inflamáveis é usado na fabricação de transformadores para reduzir drasticamente o risco de incêndio, aumentando assim a segurança para operadores offshore e evitando a contaminação nos arredores do transformador. A tecnologia seca também oferece resistência máxima contra tensões térmicas e mecânicas para suportar o ambiente severo no complexo de petróleo e gás.
A Hitachi Energy tem uma gama completa de transformadores submarinos projetados com até 3.000 metros de profundidade. O ambiente submarino de alta pressão apresenta desafios únicos para sistemas de compressão e produção baseados em leitos marinhos. Os projetos dos sistemas submarinos da Hitachi Energy podem ser terminações úmidas e secas. Nossa primeira unidade de produção de 1998 ainda está em serviço.
Por que a Hitachi Energy
- O desempenho de alta confiabilidade é garantido usando os melhores métodos de produção suportados pelas ferramentas de projeto de engenharia global.
- Adequado para operar no ambiente hostil de -50 C com Hitachi Energy RESIBLOC®
- Maior frota e maior gama de produtos para aplicação submarina
- O portfólio completo de embarcações marítimas e certificações offshore