Choisissez votre région et votre langue

Menu

Service Engineer - travelling around the world

Job Description

Poptávka po naší GIS technologii výrazně roste. Už dnes máme výrobní kapacity plné na téměř 3 roky dopředu. Tomu odpovídá i potřeba adekvátně navýšit počet servisních techniků, kteří tato zařízení uvádějí do provozu.

Jedná se o práci s cestováním po celém světě (jedna cesta 6 týdnů - 6 měsíců), tj. s nutností se domluvit anglicky.

Tým už máme skoro plný... zbývají poslední volná místa. Možná čekají právě na Vás....

SERVISNÍ SPECIALISTA pro plynem izolované rozvodny VVN

Je to velmi zajímavá práce vhodná pro zkušené techniky i pro absolventy technických vysokých škol, kteří chtějí zažít život i v jiných zemí. Kolegové, kteří také nastoupili po studiích oceňují zejména

  • dostatečné dlouhé a kvalitní zaučení (cca 2 zakázky strávíte stínováním seniorního servisního inženýra přímo v terénu. Díky tomu Vás může mentorovat a vést)
  • každá zakázka má řadu průběžných kontrolních checklistů a tak víte přesně, jak se práce vyvíjí
  • je to relativně pohodová práce (instalujete do provozu nové rozvodny, neřešíte žádné stresové havárie)
  • cestovním náhradám (ve výši dle konkrétní země) dostáváte navíc ještě kapesné v maximální zákonné výši, tj. 40 % z cestovních náhrad. Díky tomu si můžete najít pohodové bydlení v apartmánu a tak trošku ochutnat běžný život v dané zemi třeba se svojí partnerkou/partnerem.
  • Ubytování je hrazeno zaměstnavatelem (můžete si vybrat v rámci budgetu takové, které vám vyhovuje, tj. místo anonymního hotelu klidně apartmán u moře i pro partnera/rodinu, apod.)
  • případné přesčasy si pak vybíráte při návratu do ČR
  • v ČR máte administrativní podporu v projektové manažerce
  • možnost v této době legálně vycestovat do zahraničí (aktuálně máme kolegy v Singapuru, Dominikánské republice apod.). Délka projektu může být od 3 týdnů do 6 měsíců (nejčastěji kolem 4 - 6 týdnů) a po celou tuto dobu jste v zahraničí
  • vedle možnosti patřit mezi špičkové specialisty v tomto oboru vám to dá neskutečně mnoho i v osobním rozvoji a schopnosti poradit si v běžném životě
  • vidět výsledky své práce, které mají smysl
  • práci vám zpříjemní i kvalitní pracovní oblečení

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Instalace a uvádění do provozu nových plynem izolovaných rozvoden VVN v zahraničí dle předepsaných standardizovaných procedur. Část práce děláte vy a část v roli supervisora dozorujete místní tým,
  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, kde se také konají odborná školení a certifikace.
  • Střednědobé služební cesty za našimi zákazníky v zahraničí po celém světě (obvykle několik týdnů jeden výjezd, celkově strávíte v zahraničí cca 9 měsíců v roce - záleží na konkrétních výjezdech)
  • Úzká spolupráce se supportním týmem (koordinace průběžného plnění úkolů, komunikace ohledně materiálu, cestování apod.)
  • Servisní středisko je v Brně, ale vzhledem k cestování můžete být kdekoliv z celé ČR (do Brna musíte jen výjmečně)

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • VŠ elektrotechnického směru s praxí elektro servisního technika (VN, VVN velkou výhodou), NEBO zkušený pracovník bez VŠ
  • Osvědčení z vyhlášky 50 min. §5 (osvědčení nad 1000V výhodou) nebo NV 194/2022
  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2 (nutno pro pravidelná školení a certifikace + komunikaci s výrobními závody)
  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet
  • Flexibilitu a ochotu cestovat po celém světě (cca 9 měsíců v zahraničí, zbytek času jste doma)
  • Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci, ochotu spolupracovat a sdílet know-how s kolegy
  • Řidičský průkaz skupiny B
  • Osobní vyzrálost, schopnost respektovat zvyklosti v jiných zemích

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY:

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení
  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis tecnologie, která je jedinečná. Osobní růst.
  • 5 týdnů dovolené
  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy
  • Ubytování je kompletně hrazené zaměstnavatelem
  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet
  • Speciální firemní oblečení
  • Cafeteria systém ve výši 6 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity dle kolektivní smlouvy

Tak co? Přidáte se mezi naše špičkové specialisty na VVN zařízení? Jestli ano, ozvěte se a řekneme si více.

Těšíme se na vás!

Lieu Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Type d'emploi Full time
De l'expérience Experienced
Fonction du poste Engineering & Science
Contrat Regular
Date de publication 2024-12-12
Numéro de réference R0067380

À propos de Hitachi Énergie

Hitachi Énergie est un chef de file technologique mondial voué à la promotion d’un avenir énergétique durable pour tous. Nous servons des clients dans les secteurs des services publics, de l'industrie et des infrastructures avec des solutions et des services innovants tout au long de la chaîne de valeur. Avec nos clients et nos partenaires, nous sommes pionniers en matière de technologies et permettons la transformation numérique nécessaire pour accélérer la transition énergétique vers un avenir carboneutre.

Nous employons plus de 45 000 personnes dans 90 pays qui, chaque jour, travaillent dans un but précis et mettent à profit leurs différents parcours pour remettre en question le statu quo. Nous vous invitons à postuler aujourd'hui et à faire partie d'une équipe mondiale qui apprécie une vérité simple : diversité + collaboration = grande innovation.