Modules de correction du facteur de puissance
Les modules de correction du facteur de puissance d’Hitachi Énergie regroupent notre technologie de condensateur QCap de pointe dans un système modulaire qui est facile à installer, à utiliser et à entretenir tout en assurant une fiabilité et une efficacité exceptionnelles. La série comprend des étagères qui permettent aux constructeurs de panneaux d’intégrer la technologie de correction du facteur de puissance d’Hitachi Énergie dans leurs propres panneaux à basse tension.
Applications
Les modules de correction du facteur de puissance conviennent pour la compensation de puissance réactive dans une grande variété d’applications, notamment les bâtiments, l’exploitation minière, l’acier, les produits chimiques, la pâte et papier, le ciment, les plastiques, l’impression et les industries alimentaires.
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Puissant et compact
- Facile à sélectionner
- Fiable et sécuritaire
- Facile à installer et à utiliser
- Conception modulaire
- De nombreuses options sont disponibles
- Faibles pertes
- Système de protection séquentiel unique
- Longue durée de vie
- Sécurité
- Conforme aux normes internationales
Brefs données sur le rendement
Tension | 415V standard (tensions alternatives sur demande) |
Fréquence | 50 Hz (60 Hz sur demande) |
Connexion | triphasé comme standard (sans neutre) |
Résistances de décharge | Des résistances de décharge connectées de façon permanente sont incorporées pour assurer une décharge sécuritaire du condensateurs à moins de 50 V en une minute après la mise hors tension |
Résiliation | Les terminaisons sont conçues pour recevoir des câbles à noyau unique avec des terminaisons M8 |
Fusibles | DIN NH00–fusibles |
Contacteurs | 400 ou 415 V de série (autres tensions sur demande) |
Boîtier du condensateur | Étagère : tôle d’acier galvanisée Condensateur : Aluminium (recyclable) |
Candidatures | Montage sur panneau |
Température ambiante | Tel que défini dans la norme CEI 60831-1 |
Protection | IP00 |
Tolérance à la capacité | Conformément à la norme CEI 60831-1 |
Test de tension | Conformément à la norme CEI 60831-1 |
Surcharges acceptables | Conformément à la norme CEI 60831-1 |
Dégagements recommandés | De la porte du panneau au contacteur de commutation du condensateur = 20 mm |
Dégagement minimum entre le condensateur et le mur adjacent ou entre les étagères du condensateur = 30 mm (cela dépend également du panneau système de ventilation – il est essentiel que la conception du panneau permette des dégagements et de l’air adéquats clayettes de condensateur) |