Contrôleurs de facteur de puissance RVC
Un composant clé pour un contrôle et une surveillance précis et efficaces des batteries de condensateurs
Le contrôleur PF est l’un des composants les plus importants de l’équipement de correction PF. À ce titre, il joue un rôle clé dans le contrôle et la surveillance de la cos . . . . . (facteur de puissance) et de la qualité de l’alimentation du système.
Hitachi Énergie offre la gamme de contrôleurs PF la plus puissante, complète et conviviale. Grâce à la mise à niveau de l’interface utilisateur avec des icônes graphiques, il est possible de mettre en service le contrôleur RVC sans manuel. Un boîtier plus mince nécessite moins d’espace dans le panneau de la banque de condensateurs. La RVC Hitachi Énergie conserve toutes ses fonctionnalités largement acceptées et continue de fournir un contrôleur de facteur de puissance facile à installer, à utiliser et plus intelligent sur le marché.
Applications
La gamme standard de contrôleurs RVC peut être utilisée pour contrôler les cos . . . . . . . dans les réseaux industriels et commerciaux. Les exemples d’applications comprennent le contrôle du facteur de puissance dans les bâtiments, l’industrie minière sidérurgique, les produits chimiques, la pâte et papier, le ciment, les plastiques, l’impression et les industries alimentaires.
Pourquoi Hitachi Énergie?
Le contrôleur de facteur de puissance RVC est livré avec :
- Connexion directe pour toutes les tensions réseau de 100V à 440V Connexion à des tensions réseau plus élevées possible par transformateur de tension.
- Mesure et affichage des paramètres clés (tension, courant, facteur de puissance, THDV et THDI)
- Séquence de commutation entièrement programmable
- Mise en service facile
- Terminer la configuration automatique
- Facile à utiliser grâce à une interface conviviale
- Stratégie de commutation hautement efficace combinant la commutation intégrale, directe, linéaire et circulaire
- Convient aux environnements chauds
- Non affecté par les harmoniques
- Contact d’alarme
Brefs données sur le rendement
RVC | |
---|---|
Système de mesure | Système à microprocesseur pour réseaux triphasés équilibrés ou réseaux monophasés |
Tension de fonctionnement | 100V à 440V |
Plage de fréquences | 50 ou 60 Hz |
Entrée de courant | 1A ou 5A (RMS) |
Impédance d’entrée de courant | <0,1 Ohm (classe CT recommandée 1,0, 10 VA min.) |
Consommation | 8 VA max. |
Valeur nominale du contact de sortie | Courant continu max. : 1,5 A Courant de crête max. : 5A Tension max. : 440 V c.a. La borne A est conçue pour un courant continu de 16A |
Contact d’alarme | Contact normalement ouvert Courant continu max. : 5A Tension de rupture nominale/max. : 250Vac./440 V c.a. |
Réglage du courant de démarrage (C/k) | 0,01 à 3A Mesure automatique de C/k |
Nombre de sorties | De 3 à 12 sorties |
Réglage du facteur de puissance | De 0,7 inductif à 0,7 capacitif |
Séquences de commutation | Défini par l’utilisateur |
Libération en cas de panne de courant | Déconnexion automatique rapide en moins de 20 ms (50 Hz) en cas de panne de courant ou de chute de tension |
Délai de réinitialisation de panne de courant | 40 ans |
Température de fonctionnement | -10 °C à 60 °C |
Température de stockage | -30 °C à 85 °C |
Dimensions (H x L x P) et poids | 144x144x43 - 0,4 kg (déballé) |
Protection de la plaque avant | IP43 |