Choisissez votre région et votre langue

Menu

RVT du contrôleur de facteur de puissance

Contrôleur de facteur de puissance intelligent pour les batteries de condensateurs automatiques

Le contrôleur du facteur de puissance est l’un des composants les plus importants de l’équipement de correction du facteur de puissance. À ce titre, il joue un rôle clé dans le contrôle et la surveillance du facteur de puissance et de la qualité de l’alimentation du système.

L’écran tactile RVT offre le contrôle du facteur de puissance, les mesures, la surveillance et la communication de façon conviviale.
 

Applications

Les contrôleurs RVT peuvent être utilisés pour contrôler le facteur de puissance dans les réseaux industriels et commerciaux. Les exemples d’applications comprennent le contrôle du facteur de puissance dans les bâtiments, l’industrie minière de l’acier, les produits chimiques, la pâte et papier, le ciment, les plastiques, l’impression et les industries alimentaires.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

Le régulateur de facteur de puissance RVT est livré avec :

  • Utilisable dans les réseaux à basse et moyenne tension moyenne
  • Effectuer des mesures triphasées des puissances et des harmoniques
  • Seuil d’avertissement/de protection programmable
  • Mise en service facile
  • Navigation intuitive dans le menu
  • Navigation et programmation guidées
  • Écran tactile
  • Jusqu’à 8 connexions de sondes de température
  • Horloge en temps réel
  • Verrouillage matériel et logiciel
  • Communication : Ethernet , USB, Modbus et Modbus TCP
  • Configuration entièrement automatique
  • Soutien multilingue

Brefs données sur le rendement

TVP  
Système de mesure Système à microprocesseur pour réseaux triphasés/monophasés équilibrés et réseaux déséquilibrés. La commande du facteur de puissance de phase individuelle est disponible
Tension d’alimentation De 100Vac.a. à 460 V c.a.
Type de connexion pour mesurer le circuit et l’alimentation Phase-phase ou phase-neutre pour un réseau équilibré et déséquilibré
Mesure de tension Jusqu’à 690Vac.a. ou plus avec transformateur de tension
Plage de fréquences 45 ou 65 Hz (réglages automatiques de la fréquence du réseau)
Nombre de sorties

Modèle de base RVT6/RVT12 : programmable jusqu’à 6 ou 12 sorties

Modèle triphasé RVT12-3P : programmable jusqu’à 12 sorties

Réglage du facteur de puissance De 0,7 inductif à 0,7 capacitif.
Séquences de commutation

1 :1 :1 :1 :1 :... :1 - 1 :2 :2 :2 :2 :.... :2 - 1 :2 :4 :4 :4 :.... :4

1 :2 :4 :8 :8 : .... :8 - 1 :1 :2 :2 :2 :.... :2 - 1 :1 :2 :4 :4 :.... :4

1 :1 :2 :4 :8 :.... :8 - 1 :2 :3 :3 :3 :... . :3 - 1 :2 :3 :6 :6 :.... :6

1 :1 :2 :3 :3...... :3 - 1 :1 :2 :3 :6.... :6

et toute autre séquence programmable par le client

Connexion d’entrée de la sonde de température Seulement 2 contacts utilisant un protocole à 1 fil - Mode d'alimentation parasite (pas besoin d'alimentation externe ) - Connexion à plus de nœuds dans un réseau en série - 8 sondes de température connexion - 8 mètres maximum entre RVT et sonde de température ou entre sondes - 64 mètres maximum de longueur
Adaptation automatique à la connexion et à la rotation de phase du réseau  
Adaptation automatique aux terminaux CT  
Le fonctionnement de la correction du facteur de puissance n’est pas sensible à la présence d’harmoniques  
Travailler avec des charges passives et régénératives (opération à quatre quadrants)  
Dimensions (H x L x P) et poids 146x211x67 mm - 0,65 kg (déballé)
Protection de la plaque avant IP43 (IP54 sur demande)