Choisissez votre région et votre langue

Menu

PQCR du compensateur de puissance réactive instantanée et progressive

Solution de compensation de puissance réactive basse/moyenne tension pour charges inductives et capacitives

PQCR est une solution de compensation de puissance réactive à semi-conducteurs avec une fiabilité élevée et une faible perte pour les charges dynamiques et très fluctuantes. Un seul module a une capacité nominale allant jusqu’à 375 kvar en 3-Ph et 275 kvar en 1-Ph à 415V (ou 440V) et est conçu avec un faible encombrement. Une puissance nominale réactive globale allant jusqu’à 12 000 kvar peut être atteinte en mettant en parallèle des modules dans une topologie hybride. La technologie PQCR fonctionne sur le principe du convertisseur de source de tension (VSC) en utilisant des condensateurs IGBTS à haute puissance et à faible perte de film.

En plus d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’alimentation du réseau électrique et d’assurer la conformité du réseau, le RCPQ contribue à :

  • Un impact positif sur la réduction des pertes du système et de l’empreinte carbone 
  • Réduction des besoins d’entretien et amélioration de la durée de vie des installations électriques

Applications

  • Charges inductives et capacitives
  • Applications triphasées et monophasées
  • Charges très fluctuantes (charges de four à arc, charges de soudage par points, entraînements CC, etc.)
  • Charges industrielles alimentées par des réseaux faibles
  • Applications ferroviaires

Pourquoi Hitachi Énergie?

PQCR est un produit polyvalent qui comprend les caractéristiques suivantes :

  • Convient aux réseaux à basse et moyenne tension moyenne avec transformateur élévateur
  • Fonctionnement facile et pratique avec interface à écran tactile
  • Installation et mise en route faciles
  • Aucun risque d’amplification harmonique
  • Équipe R&-D dévouée possédant une vaste expérience

Remarque : PQC-STATCON, un compensateur d’alimentation sans paliers, a maintenant été renommé PQCR

Brefs données sur le rendement

Paramètres  3 Ph 1 Ph 
Tension nominale 380 - 440 V 380 - 440 V
Soutien kvar maximal 375 kvar 275 kvar
Capacité maximale par unité 520 A(RMS) 665 A(RMS)
Prise en charge kvar maximum @ tension 415/440 V 415/440 V
Fréquence réseau 50/60 Hz 50/60 Hz
Temps de réponse <20 ms <20 ms
Nombre d’opérations parallèles 32 32
Fonctions de communication Port Ethernet/LAN Port Ethernet/LAN
Réglage du facteur de puissance cible (inductif/capacitif) Programmable de 0,6 (inductif) à 0,6 (capacitif) 
Niveau de bruit acoustique 60 dB 60 dB
Dimensions (sans portes ni toit) L x P x H 900 x 900 x 2 000 mm  900 x 900 x 2 000 mm
rémunération var
Oui
Oui
Compensation du déséquilibre de charge
Oui S.O. 
Plage de compensation de déséquilibre 50 et 100 %  S.O.
Température ambiante -5 à 40 °C -5 à 40 °C
Protection IP du boîtier IP30 IP30
Humidité relative 0 à 95 % 0 à 95 % 
Norme sur les produits CEI 61439  CEI 61439