Choisissez votre région et votre langue

Menu

La panne et les défaillances de la banque de condensateurs sont souvent causées par un contact accidentel avec les animaux. La vermine, les rongeurs, les chats, les oiseaux, etc. utilisent les batteries de condensateurs comme un lieu de repos ou un site d’atterrissage. Lorsque l’animal touche les pièces sous tension à haute tension, il peut en résulter un flash-over qui pourrait causer des interruptions inutiles ou des dommages consécutifs à l’ensemble de la rangée, à moins que la rangée ne soit suffisamment équipée de relais de protection.

Le capuchon d’oiseau du condensateur Hitachi Énergie est la solution aux problèmes causés par un contact accidentel dans les batteries de condensateurs haute tension. Lorsqu’il est utilisé avec un câblage isolé entre les unités de condensateur, l’isolation augmente suffisamment pour éviter tout risque de surchauffe ou de court-circuit dans la rangée.

Les avantages des chapeaux d’oiseaux dans les zones où la faune est riche ou où la pollution est importante sont renforcés par l’utilisation d’unités de condensateur à fusible interne ou sans fusible. L’isolation accrue soutiendra également la conception compacte et économique avec des condensateurs à haute puissance à fusibles internes.
 

Applications

Protection supplémentaire pour les batteries de condensateurs à bâti ouvert et la faune.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

Les chapeaux d’oiseaux sont :

  • Conçue pour s’adapter à toutes les bagues standard Hitachi Énergie, elle est facilement montée sur les bagues une fois le fil de raccordement fixé. 
  • Convient à la plupart des conditions climatiques, des niveaux de pollution et des températures. 
  • Le matériau en plastique polypropylène assure une longue durée de vie sans risque de détérioration de l’isolation et une bonne capacité à supporter les températures élevées.

Offre connexe