Choisissez votre région et votre langue

Menu

Systèmes de refroidissement à eau pure complets pour diverses applications industrielles et le transport d’électricité avec une capacité de refroidissement à partir de 2 kW.

Les systèmes de refroidissement à eau pure Hitachi Énergie sont des solutions fiables et écoénergétiques qui ont un coût de cycle de vie plus bas. L’eau est l’agent de refroidissement de nos solutions. L’utilisation de l’eau du robinet, de l’eau glycolée ou de l’eau pure dépend de l’application visée.

Nos systèmes de refroidissement sont disponibles à chaque étape du cycle de vie du produit, depuis le développement et la conception jusqu'à la formation et la maintenance, en passant par les ventes, la production, l’assemblage, les essais, l’installation et la mise en service

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Des solutions clés en main personnalisées
  • Plus de 30 ans d’expérience et une technologie éprouvée
  • Un soutien après-vente complet pour une productivité optimisée tout au long du cycle de vie

En savoir plus

L’eau est notre agent de refroidissement. La qualité de l’eau requise dépend de l’application visée.

Eau pure : lorsqu’il faut de l’eau de faible conductivité.

Applications électroniques de puissance, comme :

  • le refroidissement des semi-conducteurs des appareils électriques, comme les dispositifs CCHT, les compensateurs statiques, les convertisseurs, les entraînements, etc.;
  • le refroidissement de processus métallurgiques et d’autres applications industrielles;
  • le refroidissement nécessitant de l’eau pure sans produits chimiques, notamment dans les industries alimentaire et médicale;
  • le refroidissement des bobines magnétiques, comme les générateurs et les moteurs;

Eau du robinet : lorsque la conductivité de l’eau n’a aucune importance

Applications :

  • Refroidissement de pièces
  • Stockage d’énergie

Mélange glycol/eau : lorsqu’il y a un risque de gel

Fonctionnement

Tous les systèmes de refroidissement à eau pure ont fondamentalement le même principe. Ils comprennent une boucle principale refroidissant l’objet. L’eau transfère la chaleur vers des échangeurs de chaleur eau-eau ou air-eau. Une petite partie du flux de la boucle principale traverse un circuit de traitement de l’eau. L’eau est filtrée par un système mécanique. Au besoin, elle est aussi constamment épurée de ses ions et de son oxygène. La conductivité de l’eau de refroidissement peut être maintenue à un niveau aussi faible que 0,1 µS/cm (à une température de 25°C).

Systèmes préfabriqués

Nos systèmes de refroidissement sont préfabriqués et assemblés en une ou plusieurs unités. La plupart des systèmes comprennent de l’équipement de commande avec un contrôleur programmable et du logiciel. Les systèmes sont mis à l’essai et vérifiés avant leur livraison.

Installation et démarrage

Comme nous fournissons des systèmes dans le monde entier, nous avons établi des normes de conception ainsi que des processus réguliers de contrôle pour assurer une installation et un démarrage efficaces sur place. La plupart de nos clients peuvent facilement installer les systèmes eux-mêmes en suivant nos manuels.

Solutions de refroidissement par conteneur

En option, les systèmes peuvent être livrés sous forme de solution par conteneur prête à utiliser. Cette façon de procéder peut servir à améliorer la logistique et à réduire au maximum la durée des arrêts et le temps d’installation.

Dans une solution par conteneur normale, la pompe du système de refroidissement, le circuit de traitement, les démarreurs ainsi que la commande de protection et de système sont montés dans un boîtier ou un conteneur. L’équipement facultatif du conteneur peut comprendre de l’isolation, de la ventilation, de l’éclairage, du chauffage et de la climatisation.

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.