Choisissez votre région et votre langue

Menu

Application pour sectionneurs de Réseaux électriques

Grâce à cet outil Web, vous pouvez facilement visualiser la gamme de sectionneurs d’Hitachi Réseaux électriques. Voyez un aperçu cet équipement électrique de pointe!

Fiabilité maximale, entretien minimal

Hitachi ABB Réseaux électriques propose une vaste gamme de sectionneurs fiables et écoénergétiques pour satisfaire aux exigences liées à différents emplacements et à diverses conditions de réseau. Nos sectionneurs conçus pour des tensions allant de 72,5 kV à 550 kV sont conformes aux normes IEC 62271-102 et IEC 62271-1. Il est également possible d’assurer la conformité à d’autres normes et réglementations (par exemple, IEEE, GOST et GB) à la demande. Des laboratoires d’essai agréés réalisent des essais de type sur les sectionneurs conformément aux réglementations les plus récentes. La qualité de calibre mondial des sectionneurs est assurée grâce à des essais individuels électriques et mécaniques sur les pôles et le mécanisme de commande de chaque sectionneur.

Applications

  • Isolement d’appareillage de puissance du réseau.
  • Pour commuter des courants très faibles ou lorsqu’il n’y a aucune variation importante de tension entre les bornes.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Expérience mondiale dans divers types d’environnement
  • Rendement mécanique et électrique durable
  • Services d’entretien minimaux requis, avec le meilleur historique de fiabilité opérationnelle
  • Innovation et développement continus

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.