Accroitre la disponibilité opérationnelle, la sécurité et la flexibilité de tous les types de centrales électriques à l’échelle mondiale
Avec plus de 8 000 produits livrés dans plus de 100 pays, Hitachi ABB Réseaux électriques est le chef de file de la conception et de la fabrication de disjoncteurs de générateur depuis 1954. Nous proposons la gamme de disjoncteurs de générateur la plus vaste et la plus moderne de la technologie SF6 dans un large éventail de valeurs de court-circuit (de 63 kA à 300 kA) et de courants nominaux (de 6 300 A à plus de 50 000 A), pour répondre aux demandes de tous types de centrales électriques à l’échelle mondiale, ainsi qu’à celles des applications à compensateur synchrone.
Les disjoncteurs de générateur permettent de mieux protéger l’équipement clé, comme les générateurs et les transformateurs de puissance, à garantir la disponibilité des centrales électriques, à simplifier les procédures opérationnelles et à réduire les coûts. Nos disjoncteurs de générateur sont fabriqués en Suisse. Nous offrons des caractéristiques uniques, comme la production allégée pour le délai de livraison le plus court, et la possibilité de participer à l’essai d’acceptation en usine en personne ou à l’essai d’acceptation en usine à distance, de tout endroit, grâce à une simple connexion Internet.[]
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Chef de file mondial en technologie de pointe des disjoncteurs de générateur
- Gamme la plus vaste et la plus moderne
- Délais de livraison courts
- Réseau mondial de ventes et de services
Notre offre
-
Disjoncteur numérique de générateur (GCB) -
Generator circuit-breaker VD4G up to 63 kA -
Generator circuit-breaker HVR-63 up to 63 kA -
Generator circuit-breaker HVS-63S up to 63 kA -
Generator circuit-breaker HECS-R for 80-130 kA -
Generator circuit-breaker HECS for 80-130 kA -
Generator circuit-breaker HECPS-3/5S for 80-130 kA -
Generator circuit-breaker HEC 10 up to 210 kA -
Generator circuit-breaker HEC 7/8 for 170-210 kA -
Generator circuit-breaker HEC 9 for 250-300 kA