Choisissez votre région et votre langue

Menu

Hitachi ABB Réseaux électriques et Tensio TN AS produiront la première sous-station écoefficace entièrement numérique de Norvège

Hitachi Énergie travaille en collaboration avec l’exploitant du réseau électrique norvégien Tensio TN AS pour la mise en place d’une nouvelle sous-station numérique écoefficace de 145 kV à Sutterø.

Hitachi Énergie propose une gamme complète d’appareillages de commutation et de disjoncteurs haute tension allant jusqu’à 1 200 kilovolts c.a. et 1 100 kilovolts c.c. qui contribuent à améliorer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des réseaux électriques tout en réduisant leurs effets sur l’environnement. Notre leadership technologique continue de faciliter les avancées dans des domaines tels que le transport d’électricité à ultra-haute tension, la mise en place de réseaux intelligents et l’amélioration de l’écoefficacité.

 

S’appuyant sur un vaste réseau mondial d’usines et de centres de services offrant un soutien tout au long du cycle de vie des produits, Hitachi Énergie reste un chef de file technologique sur le marché des produits à haute tension.

Notre offre

Références

Faits saillants

Grâce à cet outil Web, vous pouvez facilement visualiser la gamme de sectionneurs d’Hitachi ABB Réseaux électriques. Voyez un aperçu de l’équipement électrique de pointe d’ABB!

Bravant la glace et des températures sous zéro, Hitachi ABB Réseaux électriques protège des sous-stations situées à 3 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Bravant la glace et des températures sous zéro, Hitachi ABB Réseaux électriques protège des sous-stations situées à 3 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Bravant la glace et des températures sous zéro, Hitachi ABB Réseaux électriques protège des sous-stations situées à 3 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

power plant engineer for substation
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.