Disjoncteur de réservoir hors tension 245 kV
Disjoncteurs haute performance avec courant de rupture de court-circuit jusqu’à 90 kA
Une gamme complète de disjoncteurs de réservoir hors tension à 245 kV offre des options pour les applications avec des exigences d’asymétrie plus élevées que les exigences standard (rapport X/R) et la capacité de court-circuit la plus élevée de l’industrie à 90 kA. Utilisant la technologie pionnière d’Hitachi Énergie et utilisée dans l’ensemble de l’industrie aujourd’hui, la robuste gamme de disjoncteurs à réservoir mort comprend des transformateurs de courant de glissement et ne nécessite aucun condensateur jusqu’à 63 kA.
Pour la protection des réacteurs de shunt, Hitachi Énergie offre maintenant des disjoncteurs à réservoir mort avec des varistances à oxyde métallique (MOV) appliquées. Cette solution augmente la fiabilité du disjoncteur en limitant les surtensions dommageables.
Applications
Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
Commutation point à onde
Applications sismiques élevées
Applications en haute altitude
Pourquoi Hitachi Énergie?
Valeurs nominales d’interruption de court-circuit extrêmes de 90 kA et capacités de défaillance asymétriques élevées
Sécurité améliorée et entretien simplifié
Capacité nominale jusqu’à 63 kA inclusivement sans condensateurs de ligne externe à la terre
Transformateurs de courant à glissement qui sont ajoutés ou retirés sans démontage, réduisent les temps d’arrêt de l’entretien et éliminent le risque de contamination
Base largement installée dans tous les environnements et applications
Un réseau mondial de services, une présence locale partout
Brefs données sur le rendement
DTB 245 kV | 245PM50-SA | 245PMG63-B | 245PMI63-B | 245PMG80 | 245PMI80 | 245PMI90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | kV | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
Courant de rupture de court-circuit |
kA | 50 | 63 | 80 | 90 | ||
Courant nominal (A) | A | ≤ 4 000 | ≤ 5 000 | ≤ 5 000 | ≤ 5 000 | ||
Temps d’interruption | cycles | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Courant de fermeture et de verrouillage | kA | 130, 150 | 164 | 208 | 234 | ||
Niveau de résistance aux impulsions de foudre-LIWL | kV | 900, 1050 | 900, 1050 | 900, 1050 | 900, 1050 | ||
Type d’opération* | Fonctionnement unipolaire/ Fonctionnement à trois pôles** |
Fonctionnement à trois pôles | Fonctionnement unipolaire | Fonctionnement à trois pôles | Fonctionnement unipolaire | Fonctionnement unipolaire | |
Mécanisme de fonctionnement | FSA1 | HMB-8 | HMB-4 | HMB-8 | HMB-4 | HMB-4 |
* Fonctionnement unipolaire également appelé fonctionnement indépendant sur poteau; fonctionnement tripolaire également appelé fonctionnement en groupe.
** Regroupement électrique.
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.