Un disjoncteur de débranchement (DCB) offre la fonctionnalité d’un disjoncteur et d’un sectionneur combinés en une seule unité.
Sans qu’il soit nécessaire d’avoir des sectionneurs séparés, il faut jusqu’à 75 % moins d’espace. Les pannes imprévues sont réduites jusqu’à 70 % selon le rapport de Cigré sur la fiabilité des disjoncteurs haute tension (groupe A3.06 octobre 2012), ce qui signifie un faible coût de cycle de vie.
Le DCB d’Hitachi Énergie est idéal pour toutes les applications de sous-station – intérieur, extérieur, champ vert ou rénovation. Il offre le plus haut niveau de sécurité grâce à l’interverrouillage mécanique et électrique robuste facile à utiliser qui prend en charge les cinq étapes de sécurité dorées pour les opérations à haute tension (interruption, isolement, verrouillage, vérification de tension, mise à la terre). Le DCB est conforme à la norme CEI 62271-108 pour le débranchement des disjoncteurs.
Déconnexion du disjoncteur 72,5 – 550 kV
Le choix intelligent pour une disponibilité maximale à faible coût total
Applications
- Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
- Commutation des filtres harmoniques
- Commutation dans les applications HVDC
- Commutation dans les applications SVC
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus grande expérience et plus grande base installée avec DCB 1 600 en service
- La gamme de produits la plus complète jusqu’à 550 kV, 63 kA
- Faible impact environnemental – faible impact du réchauffement climatique avec moins d’équipement, moins de pertes, etc.
- Industrie locale et mondiale Hitachi Énergie et soutien aux applications
- Organisation mondiale de services, locale partout
Brefs données sur le rendement
BCD LTB 72,5 |
BCD LTB 145 |
DCB HPL 170 - 245 |
DCB HPL 362 - 550 |
||
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | kV | 72,5 | 145 | 170-245 | 362-550 |
Courant nominal (A) | A | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 |
Courant de rupture nominal | kA | 40 | 40 | 50 | 63 |
Température ambiante | °C | -50 à +50 | -50 à +50 | -50 à +50 | -50 à +50 |
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.