L’appareillage de commutation isolé au gaz ELK-3 C est la nouvelle génération ELK-3 pour 420 kV, 5 000 A, 63 kA conçue pour réduire la complexité, les coûts du cycle de vie et l’impact environnemental. La conception compacte s’adapte à n’importe quel environnement d’installation et offre un fonctionnement et une facilité d’entretien pratiques. Un disjoncteur à disjoncteur unique permet la fabrication, l’essai et l’expédition de baies entières, ce qui réduit le temps d’installation et de mise en service.
Appareillage de commutation isolé au gaz ELK-3 C jusqu’à 420 kV
Cotes de rendement élevées dans une conception compacte
Applications
- Transport d’énergie
- Intégration des unités de production d’énergie renouvelable au réseau
- Applications de l’industrie
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Conception éco-efficace et compacte basée sur un disjoncteur à interrupteur unique
- Réduit l’utilisation du gaz SF6 de 35 % par rapport aux produits précédents et offre une excellente étanchéité au gaz pour une fuite minimale
- Réduit le poids, l’énergie grise (énergie utilisée dans la production) et les pertes thermiques
- Excellente accessibilité, fonctionnement pratique
- Largeur de petite baie de 2 250 mm
- Accès frontal aux variateurs pour un fonctionnement manuel
- Plateforme d’accès intégrée pour inspection
- L’expédition de baies entièrement assemblées et testées sur des supports plats réduit le temps d’installation et de mise en service de 60 %, par rapport aux produits précédents
- Fonctions de surveillance, de commande, de protection et de communication pour une intégration sans heurts dans les systèmes de sous-stations numériques utilisant la norme CEI 61850
Brefs données sur le rendement
GIS ELK-3 C | |
---|---|
Tension nominale [kV] | 420 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 |
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance de courte durée (1 min) [kV] | 650 |
Tension nominale de résistance aux impulsions de foudre (1,2/50 μs) [kV] | 1 425 |
Tension nominale de résistance aux impulsions de commutation (250 / 2 500 μs) [kV] | 1 050 |
Courant normal nominal – barre omnibus/alimentation [A] | 4 000/5 000 |
Courant de coupure de court-circuit nominal [kA] | 63 |
Courant nominal de courte durée de tenue (jusqu’à 3 s) [kA] | 63 |
Courant de tenue de crête nominal [kA] | 170 |
Largeur de baie [mm] | 2 250 |
Plage de température ambiante [°C] | -30 à +55 |
Installation | intérieur/extérieur |
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.