Choisissez votre région et votre langue

Menu

Gerus HVDC Light station, Caprivi Link Interconnector

Stations de conversion pour courant continu à haute tension

Les stations de conversion transforment le courant alternatif (CA) en courant continu (CC) et vice-versa. Cette opération est faite au moyen de valves électroniques à semi-conducteurs à haute puissance et à haute tension.

Une valve à semi-conducteurs est un dispositif qui laisse passer le courant dans un seul sens et l’empêche de circuler dans le sens opposé. Cette caractéristique est essentielle pour ce type de conversions. Les valves à semi-conducteurs sont commandées par un système de contrôle informatisé qui permet de contrôler précisément la puissance transmise, une caractéristique unique des systèmes à courant continu à haute tension (CCHT). Dans les systèmes de transport à courant alternatif, la puissance ne peut pas être contrôlée directement, car elle dépend de facteurs externes.

Une station de conversion pour HVDCLight est beaucoup plus petite qu’une station de conversion pour HVDCClassic. Les valves à semi-conducteurs HVDCClassic et les inductances de convertisseurs sont installées à l’intérieur, tandis que des postes CC et CA peuvent être placés dans des bâtiments si on en fait la demande. Dans une station de conversion classique, les valves à semi-conducteurs sont logées dans un grand bâtiment, et les systèmes de contrôle et auxiliaires, dans un petit bâtiment.

Les techniques de conversion CA-CC pour HVDCClassic et pour HVDCLight ne sont pas les mêmes, car des types différents de semi-conducteurs sont utilisés dans les valves. C’est pourquoi la technologie HVDCLight comporte des fonctions de contrôle supplémentaires que l’on ne trouve pas dans les systèmes à technologie classique en matière de courant continu.

Gerus HVDC Light station, Caprivi Link Interconnector

En savoir plus

Document de présentation technique : IEEE Power & Energy Magazine : The ABCs of HVDC technology » (Les fondements de la technologie CCHT)

power plant engineer for substation
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.