Choisissez votre région et votre langue

Menu

Réparations

Des mesures correctives sont nécessaires de temps en temps lorsque surviennent des problèmes imprévus. Hitachi ABB Réseaux électriques s’engage à fournir des solutions de soutien qui répondent aux besoins et aux spécifications de nos clients.

Pour remédier à un problème dans les meilleurs délais, nous proposons plusieurs options d’assistance. Le service d’intervention rapide fournit un soutien d’experts par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen de contact convenu. La réponse d’un ingénieur chevronné d’Hitachi ABB Réseaux électriques dans un court délai permet d’accéder immédiatement à des solutions et d’économiser un temps précieux. Les incidents mineurs peuvent être résolus rapidement, et en cas de problème majeur, de l’assistance immédiate est offerte.

Assistance téléphonique 24 h sur 24, 7 jours sur 7

En cas de problème, notre service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 offre la sécurité d’une ligne d’urgence que vous pouvez utiliser à tout moment par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen de contact convenu. 

Assistance téléphonique 24 h sur 24, 7 jours sur 7 – À distance

L’assistance à distance pour FACTS permet à Hitachi ABB Réseaux électriques de lancer immédiatement le dépannage et la surveillance d’un système FACTS à partir d’un emplacement distant sécurisé dans le réseau de la société.

Assistance téléphonique 24 h sur 24, 7 jours sur 7 – Sur place

Le service d’entretien correctif sur place garantit l’arrivée d’un ingénieur d’assistance sur votre site dans un délai convenu.

Notre offre
Ingénieur de centrale électrique
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.