Dans de nombreux pays, les meilleurs emplacements terrestres pour les parcs éoliens sont déjà occupés, et les services publics se tournent vers les sites en mer. L’attrait principal des sites en mer repose sur la disponibilité d’une ressource éolienne considérable. La vitesse moyenne du vent peut être de 20 % supérieure et l’efficacité énergétique qui en résulte peut être jusqu’à 70 % supérieure à ce qu’on peut mesurer sur la terre ferme. Étant donné l’absence d’obstacles tels que des collines et la surface relativement lisse de la mer, la vitesse du vent est plus constante.
Avec l’augmentation constante du nombre et de la dimension des parcs éoliens en mer, des investissements importants sont nécessaires pour trouver des moyens d’alimenter le réseau électrique. La technologie du courant alternatif utilisée dans les premiers parcs éoliens en mer de petite dimension est sur le point d’atteindre ses limites en raison de la forte demande de puissance réactive des câbles. Pour les parcs éoliens éloignés de la côte, le système HVDCLight constitue le moyen idéal d’amener l’électricité à terre et d’assurer une bonne qualité de l’onde.
Les stations de conversion HVDCLight présentent un faible encombrement et un faible poids, des caractéristiques particulièrement importantes pour les stations en mer.
Les stations de conversion (de réception) terrestres peuvent être installées près de la côte ou dans les terres. Le réseau est parfois moins robuste (structure radiale) le long de la côte, mais cela ne crée pas nécessairement de problème, car le système HVDCLight peut être connecté à des points faibles. De plus, il est facile d’amener le point de connexion jusqu’à une sous-station importante située à une certaine distance de la côte au moyen de câbles HVDCLight.
L’exemple le plus récent de transmission pour un parc éolien en mer au moyen du système HVDCLight est le DolWin2 de 900 MW.