Choisissez votre région et votre langue

Menu

Hitachi ABB Réseaux électriques obtient une entente-cadre de 100 millions de dollars pour renforcer le réseau électrique de l’Amérique du Sud.

Afin de protéger le réseau électrique et aider à prévenir les pannes, l’entente comprend également la fourniture d’appareillages isolés au gaz et à l’air, dont des disjoncteurs, des transformateurs de mesure et des modules hybrides.

Offerts en modèles de 25 kV à 800 kV pour la mesure, la protection et le contrôle

Les transformateurs de courant, les transformateurs inductifs de tension, les transformateurs capacitifs de tension, les transformateurs de courant et de tension combinés, et les transformateurs de tension des services auxiliaires sont conçus pour transformer la haute intensité et la haute tension en sorties à basse intensité et à basse tension dans une proportion connue et précise, indiquée par les taux nominaux des produits. Tous les modèles sont adaptés à des utilisations précises, soit pour fonctionner avec exactitude dans des conditions stables ou pour maintenir une exactitude raisonnable dans des conditions extrêmes.

Ces produits consistent en des conceptions à l’huile à rigidité diélectrique élevée utilisant du papier et du blindage par feuillard imprégné d’huile de transformateur raffinée, déshydratée et dégazée, ou en des conceptions avec blindage isolé au gaz SF6 à tension contrôlée. On s’assure ainsi d’un rendement conservateur fiable pendant des décennies de service dans des environnements extérieurs et exigeants partout dans le monde.

Applications

  • Mesures aux fins de facturation pour des services publics électriques, des producteurs d’électricité indépendants et des utilisateurs industriels
  • Relais de protection pour les appareillages afin de surveiller les niveaux de courant et de tension du système
  • Grande plage de courant très précise pour des installations électriques indépendantes
  • Pour répondre aux besoins en alimentation auxiliaire dans les sous-stations ou aux besoin en alimentation dans les installations éloignées

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

Hitachi Énergie est une entreprise innovatrice en technologie de transformateurs de mesure qui propose la gamme de produits la plus complète qui soit sur le marché. Un accès aux dernières technologies, un approvisionnement mondial et des processus actualisés assurent une longue durée de vie et une conformité aux exigences les plus strictes définies par l’industrie. Voici certains avantages importants qu’offre Hitachi ABB Réseaux électriques :

  • Documents pertinents et à jour sur les conceptions de transformateurs de mesure à haute tension
  • Processus et matériaux à la fine pointe pour la meilleure durée de vie possible
  • Usines de transformateurs de mesure à haute tension assurant la traçabilité selon les normes d’exactitude nationales
  • Amélioration continue des transformateurs de mesure en fonction de la rétroaction reçue des utilisateurs
  • Participation active sur le plan de l’ingénierie pour l’établissement de normes nationales dans le secteur des transformateurs de mesure à haute tension