Choisissez votre région et votre langue

Menu

Webinaire : Utilisation de semi-conducteurs IGCT pour des applications nécessitant une grande fiabilité et une forte puissance, comme les parcs éoliens flottants (en mer), les interconnexions ferroviaires ou les variateurs moyenne tension.

Le thyristor intégré commuté par la gâchette (module IGCT) est un dispositif électronique de puissance offrant un excellent rendement pour les applications de moyenne et haute puissance. Ce webinaire porte principalement sur la théorie concernant le module IGCT et ses fonctions. Nous aurons également l’occasion d’en apprendre plus sur l'unité IGCT de ce module.

Vaste gamme de semi-conducteurs de forte puissance employant des technologies conventionnelles et d’avant-garde de haute fiabilité pour répondre à la demande des secteurs de la traction, de l’industrie et du transport d’énergie. Cette gamme de produits comprend des thyristors à extinction par la gâchette (GTO), des transistors bipolaires à gâchette isolée (IGBT), des thyristors intégrés commutés par la gâchette (IGCT), des thyristors et des diodes dans une plage de puissance de 150 A à 12 000 A, et une plage de tension de 200 V à 8 500 V pour les modèles haut de gamme.
 

Liens et téléchargements

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.