Choisissez votre région et votre langue

Menu

Thyristors à extinction par la gâchette (GTO)

Il existe deux catégories de thyristors à extinction par la gâchette (GTO) asymétriques : à couche tampon et standard. Les GTO à couche tampon présentent des pertes à l’état passant et des pertes dynamiques exceptionnellement faibles. Les types à structure fine (5SGF) sont optimisés pour une commutation rapide et l’émetteur transparent (5SGT) pour de faibles pertes à l’état passant. Les GTO standard offrent un excellent compromis entre les pertes à l’état passant et les pertes de commutation.

Pour télécharger et imprimer les fiches techniques en format PDF, cliquez sur les numéros de pièce.

Numéro de pièce VDRM (V) VDC (V) ITGQM  @  Cs (A) ITGQM  @  Cs (µF) Format* (mm)
5SGA 15F2502 2 500 1 400 1 500 3 75/47
5SGA 20H2501 2 500 1 400 2 000 4 93/63
5SGA 25H2501 2 500 1 400 2 500 6 93/63
5SGA 30J2501 2 500 1 400 3 000 5 108/75
5SGA 06D4502 4 500 2 800 600 1 58/34
5SGA 20H4502 4 500 2 200 2 000 4 93/63
5SGA 30J4502 4 500 2 800 3 000 6 108/75
5SGA 40L4501 4 500 2 800 4 000 6 120/85


*Remarque : Diamètre de la pièce polaire/hauteur du boîtier

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.