Choisissez votre région et votre langue

Menu

Sous-stations avec appareillage isolé par air

Les sous-stations Hitachi ABB Réseaux électriques avec appareillage de connexion isolé par air constituent une solution économique et éprouvée sans compromis en matière de fiabilité.

Notre gamme de produits de haute qualité et de technologies évoluées, notamment les disjoncteurs-sectionneurs et les systèmes d’automatisation des sous-stations selon la norme CEI 61850, permet de réduire l’empreinte des sous-stations et de les intégrer dans un réseau électrique intelligent. Cette technologie robuste est personnalisable et peut résister à des climats extrêmes.

Notre connaissance approfondie de la chaîne de valeur énergétique, ainsi que des codes de réseaux et des pratiques des services publics en vigueur dans le monde entier, nous permet de fournir des solutions clés en main et des ensembles techniques aux services publics et aux clients commerciaux et industriels dans un vaste éventail d’applications.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Un savoir-faire complet dans le domaine, basé sur plus de 100 ans d’expérience dans la conception et la construction de sous-stations
  • De l’équipement de pointe qui a fait ses preuves pour des tensions allant de 11 à 800 kV
  • Des capacités d’intégration de systèmes internes complètes
  • Une mise en œuvre rapide du projet avec moins d’interfaces et de risques, grâce à la responsabilité associée à une source unique
  • Une garantie de normes élevées en matière de qualité, de santé et de sécurité ainsi que pour l’environnement
  • Des solutions en matière de qualité de l’onde, notamment des systèmes de transmission flexibles en courant alternatif (FACTS), des batteries de condensateurs, des filtres harmoniques, des transformateurs déphaseurs, des systèmes de stockage de l’énergie, etc.
  • Des solutions optimisées pour un rendement, une efficacité, une flexibilité et une fiabilité élevés, ainsi qu’un faible coût du cycle de vie
  • Des systèmes d’automatisation des sous-stations CEI 61850 optimisés pour le réseau électrique intelligent permettant une véritable intégration des données à l’échelle de l’entreprise et une gestion efficace du système électrique 

Applications

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.