Choisissez votre région et votre langue

Menu

Les convertisseurs de fréquence d’Hitachi Énergie offrent une solution économique et efficace pour relier les navires (60/50 Hz) au réseau public (50/60 Hz).

L’alimentation électrique côte-navire contribue à réduire les émissions polluantes, le bruit et les vibrations dans les ports en reliant les navires au réseau électrique portuaire et en leur permettant d’arrêter les groupes électrogènes embarqués lorsqu’ils sont à quai. Étant donné que la plupart des navires sont alimentés en courant à 60 Hz alors que les réseaux dans la plupart des régions du monde fournissent du courant à 50 Hz, les convertisseurs de fréquence statiques d’Hitachi ABB Réseaux électriques adaptent la fréquence du réseau à celle du navire, offrant ainsi une solution viable pour remplacer les convertisseurs de fréquence rotatifs (groupe moteur/générateur).

Les convertisseurs de fréquence d’Hitachi ABB Réseaux électriques sont une solution économique et efficace pour convertir l’électricité du réseau à la fréquence appropriée requise à bord. Grâce à une gamme de produits complémentaires composée de l’ACS 6080 SFC, de l’ACS 880 SFC et du PCS 100 SFC, nous pouvons offrir des convertisseurs de fréquence adéquats, d’une capacité de 100 kVA à 27 MVA (puissance plus élevée disponible grâce à la mise en parallèle de plusieurs convertisseurs).

L’offre d’Hitachi ABB Réseaux électriques s’étend des solutions techniques de conversion de fréquence aux solutions complètes d’alimentation côte-navire, allant de la connexion au réseau électrique public à l’installation sur les navires. 

Notre offre

Convertisseurs de fréquence statique à tension moyenne

Convertisseurs de fréquence statique à basse tension

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.