Choisissez votre région et votre langue

Menu

Voyager en toute sécurité sur le mont Rigi : l’un des voyages les plus spectaculaires de Suisse

Les parafoudres d’Hitachi ABB Réseaux électriques permettent aux passagers de faire un voyage en train sécuritaire sur les chemins de fer du mont Rigi et les protègent contre les risques potentiels de surtension.

Une protection sûre et fiable de l’équipement électrique

Les parafoudres ABB constituent la principale protection contre les surtensions atmosphériques et de commutation. Hitachi ABB Réseaux électriques propose une gamme complète de parafoudres pour les applications à haute et moyenne tension. La gamme comprend des solutions c.a. et c.c. allant jusqu’à 1 100 kV et des parafoudres pour des applications spéciales comme les chemins de fer, les dispositifs de limitation de tension c.c. et de nombreuses autres utilisations. Les conceptions sont conformes aux normes CEI 60099-4 et ANSI/IEEEC62.11.

Applications

  • Protection de l’équipement des sous-stations avec appareillage isolé à l’air ou au gaz
  • Protection des systèmes de traction en courant alternatif et continu
  • Protection du CCHT
  • Protection des batteries de condensateurs série
  • Protection des câbles
  • Protection des lignes de transport
  • Installation dans des zones polluées et des zones à forte activité sismique

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Les parafoudres ABB sont conçus pour être sûrs et pour résister facilement à de fortes contraintes.
  • L’accent est mis sur la qualité à chaque étape, de la matière première au produit fini.
  • Nous pouvons également mettre au point des solutions personnalisées selon les niveaux de protection, la capacité énergétique et les différentes dimensions.
power plant engineer for substation
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.