Choisissez votre région et votre langue

Menu

EXCOUNT-I du compteur de surtensions

Un compteur de surtensions avec fonction de mesure de courant de fuite de base

EXCOUNT-I est capable d ’enregistrer de manière sensible les surtensions en combinaison avec le courant de fuite total. Les valeurs sont affichées numériquement sur un écran électronique.

La mesure de l’EXCOUNT-I du courant  de fuite total est initiée en déclenchant une diode sensible à la lumière sur le capteur à l’aide d’un pointeur laser standard. Sans risque pour la sécurité du personnel, EXCOUNT-I sera lancé pour afficher par la suite la valeur moyenne en milliampères.
 

Applications

  • À utiliser avec toutes les marques et tous les types de dispositifs d’arrêt sans espace

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée 
  • Aucune tension ajoutée à la tension résiduelle du parafoudre 
  • Capable de détecter les surtensions aussi basses que 10 A
  • Basculer la fonction entre le comptage des surtensions et le courant de fuite initié par le pointeur DEL
  • Sans entretien
  • Facile à installer
  • Facile à lire à distance

Brefs données sur le rendement

    EXCOUNT-I 
Conditions climatiques   Conception étanche à l’eau, IP67
Capacité de court-circuit conforme à la norme CEI 60099-4 kA 65
Seuil de comptage minimum A 10
Alimentation électrique   Cellules solaires intégrées
(Alternative à la batterie pour une utilisation à l’intérieur)
Plage de mesure du courant de fuite total mApeak 0,1 à 50
Plage de fréquences de mesure Hz 48 - 62 Hz