Choisissez votre région et votre langue

Menu

Moniteur sans fil pour parasurtenseur

Le moniteur sans fil est une solution de surveillance à distance de l’état qui rend possible l’entretien prédictif des parasurtenseurs.

Le moniteur sans fil pour parasurtenseur est un appareil activé pour l’Internet des objets (IdO). Il mesure le courant de décharge de surtension et le courant de fuite et le communique via un réseau étendu à faible puissance (LPWAN) qui permet aux clients de prendre des décisions éclairées qui réduisent les temps d’arrêt des sous-stations et du réseau, augmentent la fiabilité du réseau et réduisent les coûts d’entretien. Il permet un diagnostic continu de l’équipement en service, la tenue de dossiers des données historiques des paramètres de performance, l’analyse des tendances des événements et la suggestion de mesures correctives nécessaires pour que l’équipement fonctionne efficacement.
 

Applications

  • Pour tous les types de parasurtenseurs AIS et GIS dans les réseaux MT et HT
  • Avantageux pour l’installation à distance
  • Réfection des installations existantes
  • Convient aux parasurtenseurs de ligne de transmission

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Communication longue portée à faible puissance via LoRaWANTM
  • Protocole de cybersécurité
  • Mesure précise de la décharge et du courant de fuite total    
  • Surveillance de la température ambiante et de l’humidité
  • De l’analogique au numérique en une journée
  • Communication automatique des données à intervalles réguliers
  • Aucun câblage d’alimentation électrique
  • Facile à installer

Brefs données sur le rendement

    Moniteur sans fil pour parasurtenseur
Communication   LoRaWAN - rÈGLEMENT
Mesure du courant de décharge kA 0,5 à 100
Mesure du courant de fuite mA 0,1 à 10
Température °C -40-85
Humidité relative % 0-100
Alimentation électrique   Batteries rechargeables et photovoltaïques

 

Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.