Parasurtenseur POLIM-C.HD
Parasurtenseur logé dans du silicone pour système de traction CC jusqu’à 3 kV avec catégorie CC-A
POLIM-C..HD est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-C..HD possède également d’autres certifications :
- Testé contre les chocs et les vibrations conformément à la norme CEI 61373
- Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2
Il est utilisé pour protéger les systèmes de traction CC contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.
Les dispositifs d’arrêt répondent également aux exigences des fonctions A1/A2 conformément à la recommandation du VDV 525 :
- A1 – Protection contre les surtensions de l’équipement connecté à la tension d’alimentation de traction
- A2 – Protection contre les surtensions pour les appareils connectés aux rails de roulement
Applications
- Systèmes de traction – installations fixes
- Stock roulant
- Équipement dans les installations à courant continu
- Équipement secondaire
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
- Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
- Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
- Durée de vie de conception de plus de 30 ans
- Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
- Boîtier en silicone résistant aux UV avec excellente performance en matière de pollution
- Sans entretien
- Stable contre les chocs et les vibrations
Brefs données sur le rendement
POLIM-C..HD | ||
---|---|---|
Classe CC | CC-A | |
Tension continue à travers le parafoudre (Uc=Ur) | kV CC | 1,0 à 4,7 |
Courant de court-circuit (Is) | kA CC | 40 |
Capacité de transfert de frais (Qt) | Comme | 1,0 |
Cote d’énergie thermique (Wth) | kJ/kV (Ur) | 4.5 |
Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.