Choisissez votre région et votre langue

Menu

Parasurtenseur POLIM-C.LB

Parasurtenseur logé dans du silicone de station de classe CEI basse (SL) pour les systèmes CA jusqu’à 52 kV

POLIM-C..LB est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4; il répond aux exigences de la norme ANSI/IEEE C62.11. Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2.

Il est utilisé pour protéger les systèmes moyenne tension contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation. Le produit convient uniquement à une installation à l’intérieur.
 

Applications

  • Moteurs basse tension
  • Gaine de câble haute tension (boîte de liaison de gaine de câble)

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
  • Sans entretien

Brefs données sur le rendement

    POLIM-C..LB
Tension maximale du système (Us) kV 52
Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) kVrms 3 février au 8 avril
Tension nominale du dispositif d’arrêt (Ur) kVrms 2,88 à 6,0
Courant de décharge nominal (po) kApeak 10
Cote d’énergie thermique (Wth) kJ/kV (Ur) 4.4

 

Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.