Choisissez votre région et votre langue

Menu

Systèmes CA de parasurtenseur logés dans du silicone jusqu’à 1 kV

POLIM-R..N est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelles moulées directement dans un boîtier en silicone de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4; il répond aux exigences de la norme ANSI/IEEE C62.11. POLIM-R..N possède également d’autres certifications :

  • Testé contre les chocs et les vibrations conformément à la norme CEI 61373
  • Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2

Il est utilisé pour protéger les CA systèmes CA contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.

Applications

  • Moteurs jusqu’à 1 kV
  • Absorbeur d’énergie des dispositifs de commutation à semi-conducteurs
  • Électronique de puissance

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Niveau de protection exceptionnel
  • Capacité de tenue de route à haute énergie
  • Boîtier en silicone résistant aux  UV
  • Haute qualité, sûr et fiable, sans entretien

Brefs données sur le rendement

     POLIM-R..1N POLIM-R..2N
Tension maximale du système (Us)  kV  1 1
Tension continue à travers le pare-chocs (Uc)  kVrms  Du 11 au 78 octobre Du 11 au 78 octobre
Tension nominale du dispositif d’arrêt (Ur)  kVrms  Du 11 au 78 octobre Du 11 au 78 octobre
Courant de décharge nominal (po)  kApeak  10 20
Cote d’énergie thermique (Wth)  kJ/kV (Ur) 12,0  24,0