Choisissez votre région et votre langue

Menu

Traversées

Les traversées sont des composants essentiels de tous les réseaux électriques, car leur rôle principal est d’apporter le courant à haute tension à travers une barrière mise à la terre. Hitachi ABB Réseaux électriques offre une vaste gamme de traversées pour les transformateurs, les inductances, l’appareillage et les applications de traction et murales, à la fois dans les technologies de papier imprégné d’huile (OIP) et de papier imprégné de résine (RIP). Notre gamme de produits et de services comprend des traversées en porcelaine et en résine ainsi que des solutions technologiques avancées, adaptées aux besoins individuels, garantissant aux utilisateurs le meilleur service en plus d’une sécurité et d’une fiabilité optimales.

Pourquoi choisir Hitachi ABB Réseaux électriques comme partenaire privilégié?

  • Gamme de tensions de 1 kV à 1 200 kV
  • Expérience remarquable dans les applications les plus exigeantes
  • Traversées conformes à toutes les normes nationales, notamment CEI, IEEE et GOST
  • Critères et marges d’essai dépassant les normes internationales
  • Solutions avancées en matière de papier imprégné d’huile
  • Solutions en matière de technologies sèches – papier et matériaux synthétiques imprégnés de résine
  • Technologie en matière de courant alternatif et continu

Notre offre

Par application

Par technologie

Outils

Liens et téléchargements
Ingénieur de centrale électrique
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.