Choisissez votre région et votre langue

Menu

Les matériaux d’isolation électrique sont des éléments essentiels des transformateurs, car ils doivent résister aux températures de fonctionnement pendant toute la durée de vie du transformateur. La durée de vie d’un transformateur dépend de la fiabilité de l’isolant utilisé. Hitachi Energy accorde une attention particulière aux systèmes et aux processus de fabrication utilisés et continue à améliorer la qualité et la fiabilité des produits en investissant dans de l’équipement moderne et du personnel expérimenté.

Hitachi Energy propose un large éventail de composants, d’ensembles et de matériaux isolants pour les transformateurs de distribution et de puissance, à huile et de type sec.

PourquoiHitachi Energy ?

  • Plus de 150 ans d’expérience dans le domaine de l’isolation
  • Gamme complète de produits isolants pour les transformateurs à huile, et large éventail de produits pour les transformateurs de type sec
  • Gamme complète de produits isolants pour les transformateurs de 11 kV à 1 200 kV c.a. et de 800 kV c.c.
  • Excellence du matériel
  • Empreinte mondiale

Notre offre

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.