Choisissez votre région et votre langue

Menu

Les changeurs de prises sont utilisés pour modifier le rapport de transformation entre les enroulements d’un transformateur. Ce rapport détermine le rapport de tension entre les enroulements et est essentiel à la stabilisation de la tension du réseau dans des conditions de charge variables. Ce réglage peut être effectué par un changeur de prises en charge, ou par un changeur de prises hors tension, ou encore par la sélection de positions de liaisons boulonnées.

Hitachi Énergie propose une gamme complète de changeurs de prises, de type conventionnel ou sous vide, pour la régulation de la haute et de la basse tension, dans des solutions montées dans la cuve et montées sur la cuve Notre offre comprend un large éventail de changeurs de prises hors tension.

Votre partenaire de choix

 

  • Plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de changeurs de prises
  • Solutions éprouvées par des décennies d’activités fructueuses sur le terrain 
  • Variété de transformateurs dans différentes régions et divers pays
  • Durée de vie la plus longue grâce à des matériaux de grande qualité
  • Essais de type dépassant les normes internationales
  • Fiabilité élevée découlant d’une conception simple comportant peu de pièces
  • Entretien facile grâce à une conception ouverte ne nécessitant aucun outil spécial
  • Soutien tout au long du cycle de vie
  • Solutions de modernisation
  • Mise à niveau facile vers la technologie sous vide dans les installations existantes

Notre offre

Offre connexe

Équipements à vide et installations de traitement de l’huile

power plant engineer for substation
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.