Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prises en charge classiques

Nos changeurs de prises en charge classiques se caractérisent par leur simplicité inégalée, leur accessibilité pratique et l’absence d’outils particuliers. L’approche conceptuelle axée sur le client d’Hitachi Énergie a fait ses preuves depuis plus de 100 ans et a permis de concevoir des produits qui comptent moins de pièces et dont l’entretien est moins coûteux. Outre une fiabilité accrue, la diminution du nombre de pièces des changeurs de prises permet de réduire considérablement leurs dimensions et leur coût.

Nos changeurs de prises en charge classiques sont associés à des mécanismes d’entraînement par moteur fiables et robustes, pouvant être configurés pour répondre à un vaste éventail de conditions environnementales et de spécifications de clients.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de changeurs de prises en charge
  • Matériaux de haute qualité garantissant la durée de vie la plus longue
  • Essais de type dépassant les normes internationales
  • Fiabilité élevée découlant d’une conception simple comportant peu de pièces
  • Entretien facile
  • Mise à niveau facile de la technologie classique à la technologie sous vide dans les installations existantes

Notre offre

Type à résistance dans la cuve

Changeurs de prises en charge classiques

Offre connexe

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.