Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prises en charge de type UZF

Les changeurs de prises en charge de type UZ sont munis d’un logement unique et montés sur la cuve. Les mécanismes de sélection et de commutation sont combinés (sélecteur) et se trouvent dans le logement principal, le mécanisme d’entraînement par moteur étant soudé à l’extérieur. L’unité est fournie entièrement assemblée et prête à être montée sur l’extérieur de la cuve du transformateur.

L’entretien et l’inspection sont simplifiés, car l’accès à la partie active du changeur de prises est facilité par un grand panneau de porte à charnières situé à l’avant du logement. Le modèle UZF comporte également une partie active inclinée avec un panneau d’accès sur la partie supérieure du logement. Ce panneau boulonné permet d’accéder facilement aux connexions des câbles du transformateur pour effectuer l’installation ou la maintenance.

Champ d’application du produit

  • Technologie de base : classique, résistance, sur la cuve, sélecteur
  • Applications courantes : réseau, spécial, industriel

 

 

Changeur de prises au point neutre de l’enroulement

Autres emplacements du changeur de prises

Tension maximale pour l’équipement (Um)

145 kV

145 kV

Tension maximale de tenue au choc (BIL)

650 kV

650 kV

Courant max.
triphasé,
monophasé (un changeur de prises par phase)

600 A
600 A

600 A
600 A

Tension d’échelon maximale

2 000 V

2 000 V

 

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Entretien possible au niveau du sol
  • Contacts coulissants pour une fiabilité accrue
  • Entretien sans problème, car il n’y a pas de système d’arbre à démonter
  • Système électrique très robuste; résistances de liaison rarement requises

En savoir plus

Titre du documentCode
Guide technique1ZSE 5492-104
Déclaration de conformité1ZSC000498-ABM
Formulaire de commande (de Ludvika, Suède)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, enregistré et envoyé par courriel.
1ZSC 5492-167
Formulaire de commande (d’Alamo, Tennessee, É.-U.) US 5492 0042-A
Explications sur le formulaire de commande1ZSC000498-AAN
Manuel de l’utilisateur1ZSE 5492-154
Critères de conception du conservateur d’huile OLTC de type UZ5492 0083-6
Guide d’installation et de mise en service1ZSE 5492-115
Guide d’entretien1ZSE 5492-123
Guide de réparation1ZSE 5492-128
Liste des pièces de rechange1ZSC000562-ACU
  
Accessoires et dispositifs de protection1ZSC000562-AAD
Unité de filtre à huile, type HPS 27/27, 541ZSC000562-AAF
Unité de filtre à huile, type OLU1ZSC000562-AAR

Niveau d’isolationConnexionType de montageNuméro du schéma
200, 250N, TBoulonné5492 0090-2
Soudé5492 0090-6
380N, TBoulonné5492 0090-3
Soudé5492 0090-7
550, 650NBoulonné5492 0090-4
Soudé5492 0090-8
TBoulonné5492 0090-13
Soudé5492 0090-14

Illustration du schémaNuméro du schéma
Accessoires5492 0090-9
Accessoires pour type UZF avec unité de filtre à huile5492 0090-16
Accessoires pour type UZF avec réchauffeur d’huile5492 0090-19
Conservateur d’huile pour 200 et 250 kV5492 0090-10
Conservateur d’huile pour 380 kV5492 0090-11
Conservateur d’huile pour 550 et 650 kV5492 0090-12
Bornier de type UZE et UZF5492 853-42
Deux ouvertures de raccordement FL21 pour type UZF5492 0090-15
Raccordement du filtre à huile au type UZ5492 0090-20
Robinet à tournant sphérique5492 0083-14
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 130 mm, Qualitrol5492 0083-15
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, standard, Comem1ZSC003721-AAW
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, classe C5M-H, Comem1ZSC003721-AAV
Relais thermique1ZSC003716-AAM
Capteur de température1ZSC005333-AAF
Boîtier de thermocontact5492 0083-27
Boîtier de thermocontact avec interrupteur5492 0083-35

Nombre de positionsNombre maximal de tours
5 + 55492 0399-1
6 + 65492 0399-2
7 + 75492 0399-3
8 + 85492 0399-4
9 + 95492 0399-5
10 + 105492 0399-6
11 + 115492 0399-7
12 + 125492 0399-8
13 + 135492 0399-9
14 + 145492 0399-10

Titre de la vidéoCode
Tap-changers by ABB: Based on traditions – geared for change (Les changeurs de prises d’ABB : fondés sur les traditions, prêts au changement)1ZSC000717-AAM
Life cycle support: Training centers (Soutien du cycle de vie : centres de formation)1ZSC000717-ABD
It's all about commitment: Life cycle support (C’est une question d’engagement : soutien du cycle de vie)1ZSC000717-ACX
Ingénieur de centrale électrique
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.