Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prises hors tension de type DTL

Le type DTL est un changeur de prises hors tension modulaire et électriquement linéaire ayant une capacité de courant nominal jusqu’à 1 000 A et une tension de tenue aux chocs pouvant atteindre 650 kV. Le nombre standard de positions est de cinq, mais sept positions sont offertes dans certaines configurations d’enroulement. La configuration standard du commutateur consiste en trois étages à prise unique montés verticalement (trois étages au total). Les unités verticales sont reliées entre elles par des arbres interphases (deux). L’un des étages verticaux est également relié au mécanisme de commande externe. Le mécanisme de commande comprend un indicateur de position et des dispositions pour le cadenassage.

Champ d’application du produit :

  • Courant traversant nominal maximal : 2 000 A
  • Tension de tenue au choc / fréquence industrielle par rapport à la terre les plus élevées : 650 kV/275 kV
  • Tension de tenue au choc / fréquence industrielle entre contacts adjacents : 140 kV/50 kV
  • Nombre maximal de positions de fonctionnement : 7

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Conception robuste
  • Configuration électrique linéaire
  • Mécanisme de commande simple sortant du transformateur au niveau du sol

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.