Le « LBOR-II™ » d’ABB est un interrupteur rotatif manuel à deux positions, à ouverture ou à fermeture en charge et immergé dans l’huile. Il est conçu pour les transformateurs de distribution (sur socle ou submersibles) et les appareillages de distribution autonomes. Il offre une fiabilité, une résistance et des courants de fonctionnement élevés.
Interrupteur coupe-charge de type LBOR
Champ d’application du produit :
- Tension : jusqu’à 38 kV
- Courant : jusqu’à 400 A
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Conception robuste et éprouvée
- Délai de livraison de quatre semaines ou moins
- Courant nominal jusqu’à 400 A