Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prises en charge de type VUCG

Les changeurs de prises en charge de type VUC sont offerts dans une gamme de modèles dont les valeurs nominales conviennent à la plupart des applications. Ils sont montés à l’intérieur de la cuve, suspendus au couvercle du transformateur. Les types VUC fonctionnent avec extinction de l’arc dans les interrupteurs à vide.

Les types VUC complètent la gamme de changeurs UC et affichent d’excellents états de service depuis les années 1960.

Le type VUCG est le plus petit des VUC et convient aux transformateurs jusqu’à 800 MVA avec une tension de tenue au choc de 1 050 kV et un courant nominal de 1 800 A.

Champ d’application du produit

  • Technologie de base : vide, résistance, en cuve, commutateur d’aiguillage
  • Applications courantes : réseau, spécial, industriel, HVDC
 Changeur de prises au point neutre de l’enroulementAutres emplacements du changeur de prises
Tension maximale pour l’équipement (Um)300 kV300 kV
Tension maximale de tenue au choc (BIL)1 050 kV1 050 kV
Courant max.
triphasé,
monophasé (un changeur de prises par phase)
800 A
1 800 A
S. O.
1 800 A
Séparation forcée du courant
monophasé (un changeur de prises par phase)
S. O.S. O.
Tension d’échelon maximale3 500 V3 500 V

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Interchangeabilité prête à l’emploi avec le type UCG classique ne nécessitant que le remplacement du commutateur d’aiguillage
  • Capacité de commutation redondante dans le système de contact auxiliaire
  • Entretien pouvant être effectué dans n’importe quelle position de prise sans avoir à démonter le système d’arbre, ce qui élimine le risque de défaillance causée par un montage ou un alignement inadéquat
  • Possibilité d’utiliser d’autres fluides isolants

En savoir plus

Titre du documentCode
Guide technique1ZSC000562-AAX
Déclaration de conformité1ZSC000498-ABN
Formulaire de commande (format. xlsm)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, enregistré et envoyé par courriel.
1ZSC000498-ACC
Explications sur le formulaire de commande1ZSC000498-AAP
Guide d’installation et de mise en service1ZSC000562-AAY
Guide d’utilisation1ZSC000562-ABE
  
Accessoires et dispositifs de protection1ZSC000562-AAD
Unité de filtre à huile, type HPS 27/27, 541ZSC000562-AAF
Unité de filtre à huile, type OLU1ZSC000562-AAR

Niveau d’isolation (kV)SélecteurType de commutationConnexionCourant traversant nominal maximal (A)Nombre de positionsVersions offertesNuméro du schéma 
380
650
750
1 050
CLN450 à 6005 à 18-1ZSC004882-ABH 
E, T, B1<sup>1</sup>-1ZSC004882-AAU
E, T700 à 1 200-1ZSC004882-AAV
>1 200 à 1 500-1ZSC004882-ABF
B2<sup>1</sup>450 à 600-1ZSC004882-AAY
RN450 à 6008 à 15-1ZSC004882-AAZ
16 à 35-1ZSC004882-ABA
E, T, B1<sup>1</sup>8 à 15-1ZSC004882-ABB
16 à 35-1ZSC004882-ABC
E, T700 à 1 2008 à 15-1ZSC004882-ABD
16 à 35-1ZSC004882-ABE
>1 200 à 1 5008 à 15 -1ZSC004882-ABG
16 à 35-1ZSC004882-ABL
B2<sup>1</sup>450 à 6008 à 15-1ZSC004882-AAT
16 à 35-1ZSC004882-AAH
DN450 à 6008 à 15-1ZSC004882-AAB
16 à 35-1ZSC004882-AAC
E, T, B1<sup>1</sup>8 à 15-1ZSC004882-AAD
16 à 35-1ZSC004882-AAE
E, T700 à 1 2008 à 15-1ZSC004882-AAF
16 à 35-1ZSC004882-AAG
>1 200 à 1 5008 à 15-1ZSC004882-ABJ
16 à 35-1ZSC004882-ABK
B2<sup>1</sup>450 à 6008 à 15-1ZSC004882-AAM
16 à 35-1ZSC004882-AAN
<sup&gt1</sup> B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le « groupe B ».

Niveau d’isolation (kV)SélecteurType de commutationConnexionCourant traversant nominal maximal (A)Nombre de positionsVersions offertesNuméro du schéma 
380
650
750
1 050
IIILN450 à 8005 à 22700 A : longue
800 A : longue
Pour N. et B.
1ZSC004912-AAA 
E, T, B1<sup>1</sup>1ZSC004912-AAB
B2<sup>1</sup>1ZSC004912-AAF
E, T>800 à 1 0001ZSC004912-AAV
>1 000 à 1 8001ZSC004912-AAX
R, DN450 à 8009, 131ZSC004912-AAG
11, 15 à 19, 21 à 23, 25 à 27, 29 à 31, 33 à 351ZSC004912-AAH
E, T, B1<sup>1</sup>9, 131ZSC004912-AAJ
11, 15 à 19, 21 à 23, 25 à 27, 29 à 31, 33 à 351ZSC004912-AAK
B2<sup>1</sup>9, 131ZSC004912-AAT
11, 15 à 19, 21 à 23, 25 à 27, 29 à 31, 33 à 351ZSC004912-AAU
E, T>800 à 1 000
9, 13-1ZSC004912-ABA
11, 15 à 19, 21 à 23, 25 à 27, 29 à 31, 33 à 35-1ZSC004912-AAY
>1 000 à 1 8009, 13-1ZSC004912-ABB
11, 15 à 19, 21 à 23, 25 à 27, 29 à 31, 33 à 35-1ZSC004912-AAZ
<sup&gt1</sup> B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le « groupe B ».

Niveau d’isolation (kV)SélecteurType de commutationConnexionCourant traversant nominal maximal (A)Nombre de positionsVersions offertesNuméro du schéma 
380
650
750
1 050
FLN450 à 8005 à 18700 A : longue
800 A : longue
Pour .N et .B
1ZSC026120-AAA 
B1<sup>1</sup>1ZSC026120-AAB
B2<sup>1</sup>1ZSC026120-AAD
E, T0 à 1 800-1ZSC026120-AAB
R, DN450 à 8008 à 9, 12 à 13700 A : longue
800 A : longue
Pour .N et .B
1ZSC026120-AAE
10 à 11, 14 à 351ZSC026120-AAF
B1<sup>1</sup>8 à 9, 12 à 131ZSC026120-AAG
10 à 11, 14 à 351ZSC026120-AAH
E, T0 à 1 8008 à 9, 12 à 131ZSC026120-AAG
10 à 11, 14 à 351ZSC026120-AAH
B2<sup>1</sup>450 à 8008 à 9, 12 à 131ZSC026120-AAL
10 à 11, 14 à 351ZSC026120-AAM
<sup&gt1</sup> B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le « groupe B ».

Illustration du schéma Numéro du schéma
Montage sur la partie active 5492 0103-1
Emplacement des accessoires : section supérieure standard sans unité de filtre à huile 5492 0103-2
Emplacement des accessoires : section supérieure pour unité de filtre à huile 5492 0103-3
Emplacement des accessoires : section supérieure avec thermocontact 5492 0103-5
Emplacement des accessoires : section supérieure avec deux valves R1"
5492 0103-4
Emplacement des accessoires : section supérieure avec deux valves R1" et unité de filtre à huile 5492 0103-7
Robinet de vidange 5492 0083-10
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 130 mm, Qualitrol 5492 0083-15
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, standard, Comem 1ZSC003721-AAW
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, classe C5-M, Comem 1ZSC003721-AAV
Engrenage conique (sur la partie supérieure, en forme de T) 5492 0083-19
Engrenage conique (sur la partie supérieure, en forme de L) 1ZSC004021-AAD
Engrenage conique (dans un système d’arbre d’entraînement externe) 5492 0083-1
Support pour engrenage conique (sur système d’arbre d’entraînement externe) 5492 999-11
Relais de pression 5492 0083-2
Relais de débit d’huile 1ZSC003527-ABB
Système d’arbre d’entraînement externe 5492 0083-4
Relais thermique 1ZSC003716-AAM
Capteur de température 1ZSC005333-AAF
Capteur de température et relais de pression 5492 0083-33
Boîtier de thermocontact 5492 0083-22

Titre de la vidéoCode
Tap-changers by ABB: Based on traditions – geared for change (Les changeurs de prises d’ABB : fondés sur les traditions, prêts au changement)1ZSC000717-AAM
Vacuum – a logical progression: Advantages of the VUCL on-load tap-changer (Le vide, une progression logique : avantages du changeur de prises en charge VUCG)1ZSC000717-AAT
Life cycle support: Training centers (Soutien du cycle de vie : centres de formation)1ZSC000717-ABD
Vacuum – a logical progression: Upgrading made as easy as 1 - 2 - 3 (Le vide, une progression logique : la mise à niveau est aussi simple que 1-2-3)1ZSC000717-ABE
Synthetic test circuit: The value of experience (Circuit d’essai synthétique : la valeur de l’expérience)1ZSC000717-ABX
It's all about commitment: Life cycle support (C’est une question d’engagement : soutien du cycle de vie)1ZSC000717-ACX
Ingénieur de centrale électrique
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.