Choisissez votre région et votre langue

Menu

Non-transformateur de ligne CA

Les transformateurs d’alimentation de traction CA sont utilisés entre les réseaux CA triphasés normaux et les systèmes caténaires monophasés. Ils sont souvent équipés d’un changeur de prise de charge (OLTC). Leur structure solide est spécialement conçue pour résister aux courts-circuits répétés pendant l’opération, qui sont courants dans les chemins de fer électriques.

Portée du produit :

  • Haute tension jusqu’à 400 kV
  • Puissance nominale : généralement de 7,5 à 25 MVA, jusqu’à 60 MVA en Europe

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Transformateurs compacts de faible poids
  • L’optimisation de la fabrication et de la conception de haute qualité prend en charge la capacité de résistance aux courts-circuits requise
  • Une empreinte de fabrication mondiale fournit une expertise sur des exigences et des normes techniques locales spécifiques
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.