Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de distribution montés à la terre

Normes ANSI/IEC

Les transformateurs de distribution montés à la terre sont utilisés pour réduire la haute tension triphasée à basse tension pour la distribution d’énergie, principalement dans les zones métropolitaines et pour les applications industrielles.

Dans les versions standard, elles sont scellées hermétiquement triphasées, respirent librement avec ou sans conservateur et peuvent être installées à l’extérieur et à l’intérieur.

Les parois flexibles du réservoir en carton ondulé ou les radiateurs permettent un refroidissement suffisant du transformateur et compensent les changements du volume d’huile en raison des variations de température pendant le fonctionnement.

Un transformateur plus grand monté au sol peut également être fourni avec un changeur de prise de charge (OLTC).

 

Portée du produit

  • Puissance nominale : jusqu’à 10 000 kVA
  • Tension nominale : jusqu’à 36 kV
  • Type de refroidissement : ONAN / ONAF
  • Fluides disponibles : huiles minérales et esters (naturels et synthétiques)

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Hitachi Énergie  utilise un concept d’usine ciblé qui mène à une excellente expérience dans des produits spécifiques, offrant un niveau très élevé de cohérence dans la conception, la fabrication et les essais
  • Hitachi Énergie  possède la plus grande bibliothèque de conceptions testées
  • Toutes les usines de transformateurs de distribution d’ Hitachi Énergie utilisent la plateforme de conception commune qui nous offre la meilleure expérience, la meilleure cohérence et la meilleure répétabilité de notre catégorie
  • Hitachi Énergie  plus d’usines de transformateurs de distribution que tout autre fournisseur, ce qui signifie que nous sommes toujours près de la destination de votre projet
  • Hitachi Énergie  utilise les meilleurs processus de fabrication et de qualité de sa catégorie pour s’assurer que nos transformateurs répondent aux exigences les plus strictes
  • Hitachi Énergie  possède le plus vaste portefeuille de produits de transformateurs de distribution, ce qui signifie que notre expérience dans la fourniture de solutions aux exigences difficiles est inégalée
  • Hitachi Énergie  est à la tête de la base d’approvisionnement en matière d’avancement technologique grâce à nos produits Green-R-Trafo.

En savoir plus

Renseignements sur les produits EcoDesign de l’UE
  • La directive EcoDesign de l’Union européenne et le Règlement 548/2014 connexe sur les pertes de transformateurs exigent que les fabricants publient sur Internet des informations sur l’alimentation nominale, la perte de charge, la perte sans charge, le poids et le type des principaux composants des transformateurs typiques, qui sont conformes au Règlement sur. Ces valeurs typiques sont spécifiées dans les informations sur les produits EcoDesign de l’UE pour les exigences de niveau 1.
  • Les valeurs de perte de charge et de perte sans charge sont des valeurs maximales avec une tolérance supérieure de 0 %. Si une valeur dépasse la valeur maximale testée en usine, le transformateur n’est pas conforme à la réglementation et ne peut pas être utilisé dans l’UE.
  • Notez que les valeurs indiquées pour les poids dépendent de chaque spécification de transformateur spécifique et peuvent varier. Les valeurs dépendent également de la qualité exacte de l’acier électrique à utiliser. Les conceptions et les matériaux utilisés pour les transformateurs changent constamment avec l’évolution des prix des matériaux.
  • Hitachi Énergie  peut également fournir des transformateurs conformément aux exigences de perte de niveau 2 et même réduire les pertes. Hitachi Énergie est le principal fabricant de transformateurs ultra-efficaces,  en tant qu’entreprise entièrement dédiée à l’efficacité énergétique et capable de vous consulter pour l’efficacité énergétique et la durabilité.

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.