Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs à changement de phase (PST)

Les transformateurs à changement de phase (PST) sont des composants essentiels pour l’amélioration continue de l’efficacité du réseau CA. L’augmentation des quantités d’énergie transmise pousse les réseaux à la limite, ce qui augmente le risque d’instabilité du réseau.

Les PST permettent de contrôler le flux de puissance dans le réseau de transmission indépendamment de la génération. En évitant les surcharges et les instabilités du système, protégez les lignes de transmission et l'équipement HT contre les surcharges thermiques, améliorez la stabilité du système de transmission et contrôlez le flux de puissance entre différents réseaux, pour les lignes aériennes interurbaines parallèles ou pour les câbles parallèles.

Les PST sont des pièces d’équipement hautement spécialisées qui nécessitent des compétences de conception et de fabrication de pointe combinées à un contrôle de qualité rigoureux. Ce sont des transformateurs d’alimentation très complexes, avec plus d’enroulements et de changeurs de prise que les transformateurs d’alimentation traditionnels et un grand nombre de connexions entre les trois phases.

Portée du produit

  • Tension du système jusqu’à 420 kV
  • Débit nominal jusqu’à 1 630 MVA
  • Angle de déplacement de 70 degrés

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Hitachi Énergie  le pionnier de la technologie
  • Centre d’excellence – toutes les connaissances sous un même toit
  • La garantie de niveau de bruit le plus faible de l’industrie
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.