Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs sous-marins

Les transformateurs sous-marins à huile compensés par pression d’Hitachi ABB Réseaux électriques sont conçus pour des profondeurs allant jusqu’à 3 000 mètres.

Ils réduisent la haute tension à des niveaux qui peuvent être utilisés par les pompes, les moteurs et les compresseurs, tout en offrant un rendement fiable et des avantages sur le plan des coûts.

Les équipements hauturiers établissent une norme élevée en matière de technologie et de solutions. Hitachi ABB Réseaux électriques a commencé à développer cette technologie au milieu des années 1980 et a lancé le premier transformateur sous-marin en 1999. Les transformateurs sous-marins d’Hitachi ABB Réseaux électriques sont conçus pour offrir un rendement supérieur et des avantages sur le plan des coûts pour les équipements rotatifs sous-marins situés loin d’une source d’alimentation électrique. Au cours de la dernière décennie, nous avons fourni une vingtaine de transformateurs sous-marins.

Hitachi ABB Réseaux électriques demeure le premier fabricant mondial de transformateurs sous-marins capables de fournir une alimentation électrique fiable sous l’eau avec des pertes minimales.

Champ d’application du produit

  • Tension : jusqu’à 145 kV à courant alternatif
  • Courant : jusqu’à 900 A
  • Profondeur d’eau : jusqu’à 3 000 mètres

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Hitachi ABB Réseaux électriques est un chef de file en matière de solutions électriques sous-marines depuis 1984.
  • Premier transformateur sous-marin commercial installé en 1998
  • Les transformateurs sous-marins d’Hitachi ABB Réseaux électriques sont conçus pour offrir le meilleur rendement et la meilleure rentabilité pour les exploitations extracôtières.
  • Les transformateurs sous-marins d’Hitachi ABB Réseaux électriques fournissent toute l’énergie nécessaire de manière sûre et fiable.

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.