Choisissez votre région et votre langue

Menu

Compteurs de capacité CB-2000

Compteur de capacité facile à utiliser

Le compteur de capacité CB-2000 d’Hitachi Énergie est caractérisé par son design compact et son faible poids, ce qui le rend facile à transporter lors de la réalisation de mesures. Aucune connexion secteur n’est requise.

Le CB-2000 est simple à utiliser et les valeurs mesurées sont clairement présentées sur l’écran ACL, qui peut être lu à la fois dans la lumière du jour et dans les environnements sombres. Avec le CB-2000, même les grandes batteries de condensateurs peuvent être mesurées rapidement et facilement, car aucune déconnexion interne n’est nécessaire dans la batterie de condensateurs.

Les valeurs de mesure recueillies peuvent ensuite être facilement transférées via un câble USB vers un PC pour le stockage et l’analyse. Les valeurs stockées à partir du PC peuvent facilement être transférées vers le lecteur, de sorte qu’elles sont disponibles lorsque de nouvelles mesures sont effectuées. Le logiciel et les pilotes nécessaires sont fournis avec le CB-2000.
 

Applications

Entretien ou batteries de condensateurs
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

L’expérience de longue date d’Hitachi Énergie en matière de technologie de condensateur a permis d’utiliser ce dispositif de mesure convivial qui permet une mesure et une analyse efficaces des condensateurs.

La mesure de la capacité est une partie importante de l’entretien régulier des batteries de condensateurs. Avec le CB-2000, même les grandes rangées de condensateurs peuvent être mesurées rapidement et facilement, car aucune déconnexion interne n’est nécessaire dans la rangée de condensateurs.  

Product image for: Compteurs de capacité CB-2000

Brefs données sur le rendement

CB-2000  
Plage de mesure 0 à 1 000 μF
Précision des mesures ± 1,0 %
Charge maximale 2 000 μF
Tension de test 1,1 - 1,4 V CA pk - pk, 40 - 160 Hz
Temps de fonctionnement > 8 heures
Dimensions 270 x 190 x 60 mm
Poids 2,4 kg
Dimensions du boîtier 500 x 420 x 230 mm
Le poids total du boîtier sera inclus dans toutes les pièces 7,9 kg
Inclus Compteur CB-2000
Transformateur à pince
Pinces de tension
Bloc-piles NiMH rechargeable
Adaptateur d’alimentation
Porte-piles supplémentaire
Clé USB avec logiciel
Boîtier et manuel