Choisissez votre région et votre langue

Menu

Condensateurs CA CA monophasés de type humide

Condensateurs monophasés pour les applications de compensation de puissance réactive et de filtrage

Les condensateurs de type humide CA Hitachi Énergie sont disponibles dans des tailles allant jusqu’à 1 200 kvar par unité (à 50 Hz), et se caractérisent par des pertes négligeables et une fiabilité élevée.  Ils sont constitués d’une fine pellicule de polypropylène diélectrique enroulée avec des électrodes de feuilles d’aluminium.  Les technologies de fusibles disponibles pour ces condensateurs comprennent les exécutions à fusibles internes (CHDB), à fusibles externes (CHDE) et sans fusibles (CHDF).

Un composé d’hydrocarbures biodégradable avec d’excellentes propriétés électriques est utilisé comme fluide d’imprégnation. Le conteneur est fabriqué en acier de haute qualité traité de surface - les bagues et les bornes sont de la plus haute qualité et fiabilité.
 

Applications

  • Bancs de compensation de puissance réactive de shunt 
  • Filtres harmoniques 
  • Solutions de condensateur de série
  • Applications SVC
  • Applications CCHT

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Excellente feuille de route en matière de fiabilité 
  • Robuste et utilisable dans les applications les plus exigeantes
  • Toutes les technologies de fusion disponibles
  • Tout type de film avec de faibles pertes diélectriques et une longue durée de vie
  • Les électrodes en aluminium plié réduisent la production de décharge partielle
  • Les unités sont fabriquées en acier inoxydable ferrique et peintes avec de la peinture résistante à la corrosion
  • Système de peinture supérieur avec processus de durcissement au four

Brefs données sur le rendement

  CHDB avec fusible interne CHDE à fusibles externes Sans fusible CHDF
Alimentation (50 Hz) 100 à 1 200 kvar 100 à 500 kvar 300 à 1 200 kvar
Alimentation (60 Hz) 100 à 1 400 kvar 100 à 600 kvar 300 à 1 400 kvar
Tension 1 à 15 kV 1 à 20 kV 1 à 20 kV
Courant max. 180 A 60 A 180 A
productImage.imageAlt