Condensateurs secs de liaison c.c. (c.c.)
Condensateur CC de type sec pour les applications de convertisseur de source de tension
Le condensateur CC sec DryDCap d’Hitachi Énergie est un condensateur CC sec pour les topologies de convertisseur modernes. Étant sec, il n’y a pas de risque de fuite et il y a un impact environnemental minimal pendant tout le cycle de vie du produit. Sa capacité de densité d’énergie élevée permet des conceptions compactes et il est utilisable dans les installations internes et en plein air.
Applications
- Convertisseurs HVDC-Light ou équivalents
- SVC-Light ou convertisseurs équivalents
- Liaison c.c. pour les applications de convertisseur telles que celles utilisées dans les entraînements par moteur, les applications de traction, etc.
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Aucun risque de fuite en raison de la conception sèche
- La capacité de densité d’énergie élevée permet des conceptions compactes
- Une faible inductance permet une meilleure protection des semi-conducteurs
- L’électrode segmentée assure une fin de vie sûre
Brefs données sur le rendement
| DryDCap | |
|---|---|
| Poids | 130 kg |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Position de montage | horizontal ou vertical |
| Ligne de fuite | 160 mm |
| Flash sur la distance (borne au boîtier) Connexion du câble perpendiculaire Connexion du câble axial |
59 mm 40 mm |
| Tension [V] | 2 600 |
| Capacité (mF) | 4 au 6 septembre |