Choisissez votre région et votre langue

Menu

Module de commutation du thyristor Dynaswitch-L

Solution de commutation ultra rapide pour condensateurs basse tension

Dynaswitch-L permet la commutation à haute vitesse des condensateurs basse tension par le biais de thyristors. Grâce à une commutation libre rapide et transitoire, la demande de puissance réactive peut être compensée rapidement et avec précision. Cela permet d’assurer une bonne qualité d’alimentation dans les réseaux avec des charges très dynamiques.

Dynaswitch-L peut être utilisé par un contrôleur automatique de facteur de puissance, un relais à semi-conducteurs ou un contrôleur logique programmable (PLC). Il est également possible de déclencher plusieurs modules Dynaswitch-L pour obtenir une plus grande compensation de puissance réactive. Doté d’une conception robuste et sûre, le Dynaswitch-L est facile à installer, nécessite un entretien minimal et est compatible avec les condensateurs avec ou sans réactance de réglage

Applications

Compensation de  puissance réactive pour les charges dynamiques et à commutation rapide, p. ex. :

  • Grandes charges de soudage / panneaux de distribution
  • Élévateurs et grues
  • Éoliennes
  • Machines à haute fréquence de commutation, p. ex., scieries, foreuses de tunnel, etc.

Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Expérience longue et diversifiée dans le domaine de la qualité de l’alimentation
  • Technologie éprouvée et éprouvée
  • Accent important sur la qualité des produits et des processus
  • Des produits robustes, adaptés à tous les types d’environnements
  • Soutien du cycle de vie assuré, grâce à un vaste réseau mondial
Product image for: Module de commutation du thyristor Dynaswitch-L

Brefs données sur le rendement

Paramètre

Valeur

Plage de tension de fonctionnement

415 V à 440 V

Fréquence

50 Hz

Capacité nominale de traitement des sorties

10 kvar

25 kvar

50 kvar

Courant maximal

20 A

50 A

100 A

Courant de déclenchement

~10 mA (12 VCC) / ~20 mA (24 VCC)

Dimensions

156 mm x (200+50) mm + 236 mm

Poids

5 kg

Plage de température ambiante

-10 à 55 °C

Protection

Déclenchement thermique à 80 °C avec réinitialisation automatique sur refroidissement

Refroidissement

Ventilation naturelle avec dissipateurs thermiques

Indication

DEL

Accessoires en option

Unité d’annonce externe pour prolonger le contact sans potentiel

Ventilateur commandé par gâchette (MARCHE/ARRÊT)