Batteries de condensateurs métalliques ABBACUS
Système de compensation de puissance réactive avec étapes modulaires fixes ou à phases multiples commutées qui peuvent compenser un facteur de puissance préréglé
La famille ABBACUS de batteries de condensateurs métalliques enfermées (MECB) est un système de compensation réactif emballé, assemblé en usine et testé avec des étapes modulaires fixes ou commutées de condensateur, qui compense automatiquement une charge individuelle ou du réseau pour maintenir un niveau prédéfini de facteur de puissance (cos phi). La famille ABBACUS comprend des batteries de condensateurs métalliques enfermées qui répondent à un large éventail d’applications et d’exigences de compensation de puissance réactive et de filtrage harmonique dans les réseaux moyenne tension. La famille ABBACUS est une solution « guichet unique » avec un ensemble intégré de la gamme supérieure d’équipements primaires et secondaires d’ Hitachi Énergie. La solution combine les composants principaux, ainsi que le contrôle et la protection secondaires, dans un boîtier modulaire compact.
Les options disponibles comprennent :
- Réacteurs d'appel, de réglage ou de filtre
- Commuté de fixe
- Intérieur ou extérieur
- Boîtiers en aluminium, en acier inoxydable et en acier doux
- Commande automatique ou manuelle
- Options de refroidissement ou de chauffage
- Protection contre les déséquilibres
- Verrouillage
- Atténuation des défauts d’arc
Applications
Le design de la famille ABBACUS permet la compensation pour les réseaux de distribution électrique, les énergies renouvelables comme les fermes éoliennes et solaires et les réseaux industriels dans divers segments tels que l’exploitation minière, les métaux, la pâte et papier, les produits chimiques, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, le ciment, les plastiques et d’autres industries lourdes.
Pourquoi Hitachi Énergie?
La nouvelle gamme MECB de la série A-E d’ABBACUS s’appuie sur l’expérience mondiale de la célèbre banque de condensateurs métalliques fermés ABBACUS d’Hitachi Énergie, qui continue d’améliorer la qualité de l’alimentation pour les clients du monde entier depuis plus de 20 ans. Les principales caractéristiques de la nouvelle série ABBACUS A-E MECB d’Hitachi Énergie sont :
- La gamme de composants haut de gamme d’Hitachi Énergie
- Testé en usine
- Conception intégrée de l’équipement primaire et secondaire
- Gamme de types de boîtiers pour convenir à une variété d’applications
- Conception Hitachi Énergie éprouvée réduisant les coûts du cycle de vie
- Conception entièrement fermée protégeant les pièces sous tension
- Système de barre omnibus type testé
- Conception modulaire et facilement extensible
- Actif relocalisable - peut être déplacé à mesure que les demandes de l’usine changent
- Souplesse dans la gamme d’options disponibles pour convenir aux différentes applications
- De plus, avec la présence d’Hitachi Énergie dans plus de 100 pays à l’échelle mondiale, le service et le soutien sont toujours proches
Aperçu de la plage :
ABBACUS | Série A | Série B | Série C ; | Série D | Série E | Série F |
---|---|---|---|---|---|---|
Aperçu | Compensation de puissance réactive de base pour les charges fixes | Compensation de puissance réactive automatique de base pour les charges dynamiques ou fixes | Compensation de puissance réactive automatique de base pour les charges dynamiques ou fixes sur les réseaux pollués | Compensation de puissance réactive automatique intermédiaire pour les charges dynamiques ou fixes sur les réseaux pollués | Compensation de puissance réactive avancée pour les charges dynamiques ou fixes sur les réseaux pollués | Compensation de puissance réactive avancée pour les charges dynamiques ou fixes sur les réseaux pollués |
Segment de marché | Industriel léger | Industrie lourde, industrie légère | Industrie lourde, industrie légère, infrastructure | Services publics, industrie lourde, industrie légère, infrastructure, renouvelable | Services publics, industrie lourde, industrie légère, infrastructure, renouvelable | Services publics, industrie lourde, industrie légère, infrastructure, renouvelable |
Description du produit | Solution fixe compacte jusqu’à 0,7 Mvar à 12kV | Petite solution modulaire commutée avec options de protection de base jusqu’à 1 Mvar à 12kV | Solution modulaire de taille moyenne réglée/commutée avec des options de protection de base allant jusqu’à 1 Mvar par module à 12kV | Solution modulaire de taille moyenne réglée/commutée par filtre avec options de protection accrues jusqu’à 2,5 Mvar par module à 12kV | Solution modulaire pleine grandeur d’appel/de réglage/de commutation de filtre/fixe avec options de protection avancées jusqu’à 2,5 Mvar par module à 12kV à 6 Mvar à 36kV | Solution modulaire pleine grandeur d’appel/de réglage/de commutation de filtre/fixe avec options de protection avancées jusqu’à 2,5 Mvar par module à 12kV à 6 Mvar à 36kV |
Brefs données sur le rendement
ABBACUS | |
---|---|
Tension | 1 à 38 kV |
Sortie maximale | Jusqu’à 30 Mvar |
Fréquence | 50 ou 60 Hz |
Endroit | Intérieur ou extérieur |
Température ambiante | -10/+50 °C (cotes inférieures/plus élevées disponibles sur demande) |
Altitude | < 1 000 m au-dessus du niveau de la mer |
Humidité | Maximum 90 % HR sans condensation |
Niveau d’isolation | Jusqu’à 200 kV BIL |
Courant de court-circuit | Jusqu’à 50 kA pendant 1 seconde |
Configuration de la banque | Fixe, commuté, à une ou plusieurs étapes |
Normes | IEC, IEEE / ANSI , CSA ou équivalent ASCE 7-10 Cote de vent de 120 mi/h IEEE 693-2005 niveau sismique élevé Classement MSK-64 X pour l’intensité sismique |