Plate-forme multiservice FOX
Prête à relever les défis de demain
La transformation numérique confère un nouvel aspect au domaine des services publics avec une rapidité inégalée. L’incidence perturbatrice de la numérisation exige que l’on adopte une solution de communication robuste et évoluée pour prendre en charge les nouvelles applications de réseau intelligent tout en garantissant un fonctionnement fiable pour la commande et la protection des lignes électriques à haute tension et des biens de valeur.
La plate-forme multiservice FOX est particulièrement bien positionnée pour aider les services publics à moderniser leurs infrastructures de communication essentielles tout en préservant leurs investissements à long terme dans les technologies et les équipements patrimoniaux. Conçu pour gérer tous les aspects de l’exploitation des réseaux de services publics modernes, le portefeuille FOX contient une large gamme de solutions de communication pour les réseaux de transport et de distribution.
Il n’a jamais été aussi facile de faire migrer des services essentiels d’une technologie patrimoniale vers des réseaux à commutation de paquets. La technologie TDM éprouvée et la technologie évoluée basée sur les paquets coexistent au sein d’une approche complètement hybride et sont gérées par un seul système de gestion de réseau unifié, ce qui permet une migration transparente des services grâce à une configuration simple du réseau.
Avec sa conception robuste pour les environnements contraignants, la plate-forme multiservice FOX est le choix idéal pour les services publics qui doivent prendre en charge les applications critiques en temps réel. La téléprotection intégrée, la prise en charge étendue de la norme CEI 61850 et les fonctionnalités IP/Ethernet évoluées ne sont que quelques-uns des points forts de la famille FOX d’Hitachi ABB Réseaux électriques. Grâce à un engagement et une prise en charge à long terme éprouvés, la plate-forme multiservice FOX permet aux services publics de répondre aux exigences d’aujourd’hui et de demain.
Notre offre
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.
texte