Bon nombre de ces régions sont soumises à des conditions rigoureuses, comme le froid intense, la glace et la neige, la chaleur torride, la poussière dense, l’humidité élevée, les vents forts, les pluies torrentielles et le brouillard salin.
Les communications sur les champs pétroliers et gaziers nécessitent des réseaux sans fil à haute capacité, fiables et robustes, qui fonctionnent sur des zones étendues dans des conditions environnementales extrêmes. Idéalement, les réseaux de communication sans fil des entreprises pétrolières et gazières affichent des débits élevés, à large bande, et forment une base évolutive pouvant prendre en charge en toute sécurité de multiples applications qui rehaussent l’efficacité et la sécurité opérationnelles au moyen d’une seule infrastructure physique rentable. Un réseau unique devrait pouvoir prendre en charge simultanément une série d’applications de prospection et de production pétrolière et gazière fixes et mobiles telles que :
Systèmes SCADA – Surveillance, mesure, enregistrement et contrôle des puits de production et d’injection, surveillance des puits d’alimentation en eau et d’évacuation, surveillance et contrôle des réservoirs de stockage, arrêt et remise en service de l’équipement en cas d’urgence.
Flux vidéo et surveillance en temps réel – Donnent au personnel opérationnel une connaissance situationnelle à distance et fournissent des renseignements pouvant faciliter la prise de décision, améliorer la sécurité et offrir une visibilité précoce des situations critiques.
Systèmes de sécurité et de surveillance – Amélioration de la sécurité des installations grâce à un contrôle d’accès électronique aux points d’entrée ou aux zones sécurisées des installations; dispositifs vidéo de sécurité aux barrières et autour du périmètre du site.
Communications avec les appareils de forage et diagnostics – Surveillance de la profondeur et de l’inclinaison des trépans, du poids de la boue, des températures et des pressions; télédiagnostics et analyse des résultats.
Suivi des actifs – Suivi et mise à jour de la position des actifs fixes et mobiles sur le terrain contribuant à améliorer les opérations ainsi que la sûreté et la sécurité.
Connectivité pour le personnel sur le terrain – Permet aux équipes de travail sur le terrain de rester connectées grâce à l’accès aux données SCADA, à la messagerie instantanée et au courrier électronique aux emplacements éloignés, même en l’absence de service sans fil mobile.
Services vocaux – Téléphones IP pour travailleurs mobiles, même dans les régions éloignées; amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité des travailleurs.
Les solutions de réseau sans fil à large bande d’Hitachi ABB Réseaux électriques fournissent des communications liées à l’exploration et à la production pétrolière et gazière pour diverses applications et entreprises, dont certaines figurent dans la liste de nos clients.