Plateforme d’accès et de transport multiservice entièrement hybride pour les réseaux de communication des systèmes essentiels
Plateforme d’accès et de transport multiservice entièrement hybride pour les réseaux de communication des systèmes essentiels
La gamme XMC20 est constituée d’un ensemble d’éléments de réseaux multiservices conçus pour les systèmes de télécommunications. Elle satisfait aux exigences strictes pour les réseaux d’accès et de transport des systèmes essentiels (MCS). Les produits pour systèmes essentiels (MCS) de la gamme XMC20 sont destinés à plusieurs secteurs, dont les industries pétrolières et gazières, le transport ferroviaire et routier, la gestion de la circulation aérienne, la sécurité publique et les services frontaliers.
La plate-forme d’accès et de transport entièrement hybride XMC20 permet aux services de transmission de données par multiplexage temporel (TDM) natifs et par paquets de coexister dans un même élément de réseau. La plate-forme peut donc évoluer pour s’adapter entièrement aux réseaux de transport par paquets (MPLS-TP). Nos clients peuvent ainsi choisir la technologie qui convient le mieux à leurs applications essentielles. Cette souplesse réduit les coûts opérationnels et améliore la fiabilité et la disponibilité des services.
La gamme XMC20 offre la même évolutivité pour les réseaux TDM que et les réseaux à commutation de paquets, pour une disponibilité maximale en toutes circonstances. Des fonctions complètes d’assurance de la qualité du service (QoS) garantissent la transmission fiable des données. Fabriqués en Allemagne, les produits de la gamme XMC20 comportent de nombreuses fonctions de redondance et de protection qui permettent d’obtenir des services de transmission de données hautement disponibles. Ces produits mécaniquement robustes peuvent fonctionner sans ventilateur, grâce à leur faible consommation d’énergie et à leur petit nombre de composants, des caractéristiques qui leur confèrent une très bonne empreinte écologique.
Les produits XMC20 sont uniques en raison de leur fonction de chiffrement de bout en bout hautement sécurisé dans les réseaux essentiels tout en assurant la très grande disponibilité des données exigée pour ces infrastructures. La fonction de chiffrement de pointe, fondée sur des clés produites par un générateur quantique de nombres aléatoires en fonction du matériel, offre le niveau de sécurité le plus élevé.
Les services de la gamme XMC20 sont administrés de manière centralisée au moyen du système de gestion de réseau UNEM et d’un terminal ECST (easy-to-use local craft terminal). Les produits XMC20 peuvent également être gérés à l’aide du système de gestion de réseau ServiceOnAccess (SOA) d’Ericsson.
- Gamme de produits
- Principales caractéristiques de la plate-forme
- Interfaces
- Fiche technique
Le châssis à cartes XMC25 comprend 21 emplacements de cartes. Il convient particulièrement aux grands points d’accès qui doivent desservir de nombreuses interfaces.
Le châssis à cartes XMC23 offre les mêmes fonctions que le XMC25 dans un format plus compact comprenant quatre emplacements en hauteur.
Le XMC22 comprend quatre emplacements dans un châssis à cartes pour deux cartes en hauteur (2HU) pour les endroits où l’espace est très limité.
Modules d’interface
En savoir plus
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.